A demanda de grãos no Brasil vem crescendo a cada dia, e a WEG está acompanhando de perto esse processo evolutivo, trazendo ao mercado soluções energéticas eficientes para o processo de aeração nos silos graneleiros.
Para a COCARI, empresa do setor cooperativista da cidade de Mandaguari, no estado do Paraná, a solução encontrada pela WEG para aumentar a eficiência do processo de aeração de grãos, foi a implantação de um sensor de temperatura e do inversor de frequência CFW-11. Agora, no horário de pico, ao invés dos motores serem desligados, são submetidos a uma variação de frequência, fazendo com que os motores atuem com uma velocidade variável, sem precisar desligá-los, mantendo assim a confiabilidade e a qualidade dos grãos.
Os motores empregados no processo não utilizam mais sua capacidade nominal a todo o momento. “No ambiente com controle, o motor trabalha com a rotação adequada a cada nível de produto que se tem no silo.” destaca Djalma Lúcio Miranda dos Santos, engenheiro de aplicação da WEG Automação.
A capacidade agora depende do momento e pode ser definida realizando ajustes de freqüência, consequentemente de velocidade no inversor de frequência CFW-11. Promovendo assim, uma redução no consumo de energia em 90%, sustentando a uniformidade e a qualidade do processo de aeração.
Anteriormente, o processo de aeração era realizado com motores WEG Alto Rendimento, mas era interrompido no horário de ponta, onde o consumo de energia tem um custo maior. “Quando você tem uma aeração manual o funcionário não sabe a hora de ligar ou desligar o processo.” afirma Paulo Shadeck, gerente da unidade COCARI de Borrazópolis. Tal método causava um choque térmico nos grãos, tanto no momento em que os motores eram desligados quanto no momento em que eram religados, ocasionando assim a não uniformidade no processo. Devido a isso, rachaduras surgiam favorecendo a criação e a proliferação de fungos e insetos.
Estocagem de Grãos
Enquanto os grãos não são ensacados, eles ficam nos silos graneleiros para estocagem. Para que os grãos não percam sua qualidade, são necessários alguns cuidados durante o processo de aeração, como por exemplo, a correção e/ou manutenção da temperatura, a prevenção do aquecimento e do umedecimento.
Sobre a COCARI
A COCARI, empresa do setor cooperativista da cidade de Mandaguari, no estado do Paraná, busca promover a diversificação da propriedade rural, aumentando a renda do produtor e conseqüentemente o desenvolvimento social do homem do campo.
Assista o vídeo que a WEG preparou sobre a modernização do Processo de Aeração da COCARI: http://bit.ly/c4pyMX