A ETH Bioenergia, empresa da Organização Odebrecht que atua na área de etanol, energia elétrica e açúcar, adquiriu um pacote de geradores e painéis de instalação WEG para compor suas novas usinas, Rio Claro em Goiás, Santa Luzia no Mato Grosso do Sul e Conquista do Pontal em São Paulo.

A empresa, que pretende formar pólos industriais nos três estados, conta ainda com geradores e painéis WEG em outras duas usinas: Alcídia em Teodoro Sampaio – SP e Eldorado em Rio Brilhante – MS. Além de produzir energia suficiente para suprir a demanda das unidades, os geradores WEG fornecem energia extra que pode ser comercializada pela empresa.

A ETH, que investiu 6 bilhões na criação de pólos produtivos em São Paulo, Goiás e Mato Grosso do Sul, tem como objetivo estar entre as líderes do setor em dez anos. A meta das cinco unidades da empresa é produzir 470 milhões de litros de etanol e 160 mil toneladas de açúcar na safra 2009-2010.

Pacote de geradores

Usina Rio Claro

  • 01 Gerador SPW 1250 62.500 kVA 4 pólos 13.800V
  • 01 Gerador SPW 1120 37.500 kVA 4 pólos 13.800V

Usina Santa Luzia

  • 01 Gerador SPW 1250 62.500 kVA 4 pólos 13.800V
  • 01 Gerador SPW 1120 37.500 kVA 4 pólos 13.800V

Usina Conquista do Pontal

  • 01 Gerador SPW 1250 50.000 kVA 4 pólos 13.800V
  • 01 Gerador SPW 1120 25.000 kVA 4 pólos 13.800V

Usina Alcídia

  • 01 Gerador SPW 1120 31.875 kVA 4 pólos 13.800V
  • 01 Gerador SPW 900 15.750kVA 4 pólos 13.800V

Usina Eldorado

  • 01 gerador SPW900 15.00kVA 4 pólos 13.800V