A paisagem da praia de Gargaú, em São Francisco de Itabapoana (RJ), ganhou mais uma atração turística. Parte do longo trecho da margem da praia recebeu as gigantes torres do maior parque eólico da região Sudeste. O Parque Eólico de Gargaú, administrado pela empresa privada Gesa – Gargaú Energética S/A, tem capacidade de gerar 28 megawatts por hora, o suficiente para abastecer uma cidade com cerca de 80 mil habitantes. No escopo do fornecimento estão um transformador com potência de 30 MVA 138 kV/13,8 kV e 18 transformadores de 1.800 kVA 13,8/0,6 kV para as torres eólicas.
“Nesta obra ocorreu um detalhe importante. Após diversas reuniões técnicas, sendo uma delas a visita do cliente à WEG, conseguimos adequar um projeto de transformador já fabricado que atenderia as especificações solicitadas pelo cliente. Com isso, garantimos o curto prazo de entrega solicitado por ele”, destaca Odmilson Martins, do Departamento de Vendas (Transmissão & Distribuição) da WEG.
Antes da construção do parque, que levou dois anos e envolveu cerca de 300 pessoas, a empresa realizou uma análise técnica da região. O objetivo do estudo era comprovar que os ventos no local eram contínuos e intensos. Hoje, o parque conta com 17 torres de 80 metros de comprimento.
Para transformar esse potencial natural em energia, os transformadores da WEG captam a energia em baixa tensão produzida pelo gerador e a elevam para média tensão. Em todas as 17 torres ocorre o mesmo processo, levando essa energia, por meio de uma rede interna, a uma subestação principal. Lá, o transformador elevador recebe toda a energia gerada pelo parque eólico, aumentando-a de média para alta tensão. Assim, fica pronta para ser entregue a concessionária.
Tesouro energético
Além de atrair turistas do mundo inteiro, a brisa do litoral brasileiro tem um outro grande potencial econômico. Segundo estudo do Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos (CPTEC), órgão ligado ao Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe), divulgado em 2009, a velocidade dos ventos que sopram tem a capacidade de gerar energia elétrica suficiente para atender cerca da metade da necessidade energética do Brasil. Se todo o potencial eólico fosse convertido, seria possível gerar 272 terawatts/hora (TWh) por ano de energia elétrica. Os dados do Atlas do Potencial Eólico Brasileiro mostram que em mais de 71 mil km² do território nacional ocorrem ventos com velocidade adequada para a geração de energia - a mais de 7 metros por segundo.
Escopo do fornecimento
- 1 transformador com potência de 30 MVA 138 kV / 13,8 kV com comutação sob carga para a Subestação
- 18 transformadores de 1800 kVA 13,8/0,6 kV para as torres eólicas