A expedição Voz dos Oceanos já está ao mar e, para essa longa viagem que durará 2 anos, é preciso preparar o veleiro. 

As tintas têm um papel de extrema importância para se ter resistência maior e gerar mais segurança ao barco, por isso a escolha da Família Schurmann foi a linha naútica WEG.
 
Veja abaixo o depoimento do sr. Vilfredo Schurmann, capitão da tripulação Voz dos Oceanos, e saiba mais!
 

 

A WEG possui uma linha completa de tintas para pintura de embarcações de lazer. São tintas de alta performance, que oferecem resistência e durabilidade.

Entre os produtos fornecidos à Família Schurmann, estão os seguintes:

 

  • WEGZINC 401: Shop primer de Etil Silicato de Zinco, bicomponente, proporciona boa proteção anticorrosiva mesmo após aquecimento de até 800°C. Especialmente desenvolvido para proteção do aço durante construção e montagem em obras novas. Utilizado quando necessita de rapidez no processo de soldagem. Indicado para reduzir o processo de preparação secundária de superfícies.
  • WEGPOXI WET SURFACE 89 PW: Primer acabamento epóxi bicomponente, de alto sólidos, alta espessura e com pigmentação anticorrosiva a base de fosfato de zinco. O produto é normalmente utilizado no segmento marítimo e offshore, porém, possui grande apelo em outros segmentos que necessitam de resistência química. É recomendado para obras novas e em manutenção como tanques de água e costados de navios acima da linha d’água.
  • W-POXI PRIMER 717 IATE: Primer epóxi, bi-componente, de alta espessura e prolongado intervalo de repintura. Compatível com acabamentos epoxis, poliuretanos e alquídicos. Indicado como primer para a pintura de embarcações de lazer, tais como iates, decks e maquinaria de bordo.
  • WEGCRIL 513 IATE: Tinta de acabamento poliuretano acrílico alifático de alto brilho e alta performance, bicomponente. O produto é utilizado na Indústria Naval, com foco em embarcações de lazer (iates, lanchas e embarcações leves), onde se busca resistência ao intemperismo aliada à estética.
  • WEG TIE COAT: Tinta epóxi poliamida intermediária, bicomponente, livre de alcatrão de hulha. Revestimento anticorrosivo de alto desempenho para uso acima e abaixo da linha d’água, aplicável em uma ou duas demãos em alta espessura. 
  • W-ECOLOFLEX SPC 200: Tinta Antiincrustante, livre de estanho de auto-polimento hidrolítico a base de copolímero acrilato de cobre, desenvolvida com tecnologia patenteada pela Nippon Paint Co. Ltd. Linha especialmente desenvolvida para uso em embarcações em geral, assegurando excelente e longa performance propiciando grande economia de combustível. Sua durabilidade estimada é de 36 a 60 meses.

 

Acesse e saiba mais sobre as soluções de tintas WEG.