A WEG e a CSN anunciam a assinatura de um acordo para cooperação tecnológica envolvendo a produção de tecnologias à base de grafeno para aplicação em produtos metálicos. Entre as iniciativas compreendidas pela parceria está a troca de conhecimento entre as companhias. O intercâmbio da expertise entre as duas gigantes industriais, com a atuação em conjunto dos seus pesquisadores, permitiu que as empresas desenvolvessem possíveis soluções para aplicações na indústria, entre elas um revestimento com grafeno em sua composição.
Essa solução confere ao material maior resistência e durabilidade, o que prolongará sua vida útil. O projeto está em fase piloto, e os testes em escala industrial estão previstos para começarem ainda em 2023, com a aplicação do material na superfície do aço produzido pela CSN em Araucária, no Paraná.
“A CSN e a WEG já mantêm um relacionamento comercial de longa data, que agora se estreita ainda mais por meio dessa cooperação tecnológica. Temos certeza de que o codesenvolvimento dessa nanotecnologia será mais uma parceria de sucesso entre as empresas e irá alavancar o uso do grafeno no aço utilizado em inúmeras aplicações”, destaca Felipe Spiri, Head de Gestão de Inovação e Desenvolvimento de Tecnologias na CSN Inova.
O grafeno tem despertado bastante interesse devido às suas características únicas. É o material mais fino conhecido atualmente e possui geometria bidimensional. É até 200 vezes mais forte do que o aço e com propriedades de resistência à corrosão, condução térmica e elétrica que não se comparam a qualquer outra tecnologia. Composto por átomos de carbono arranjados em uma estrutura hexagonal, esse nano-material 2D pode ser utilizado em diversas indústrias e aplicações. A combinação com outros elementos e moléculas permite a criação de novos materiais híbridos que se beneficiam das excelentes propriedades do grafeno.
“A WEG Tintas promove parcerias tecnológicas para acelerar a oferta de inovações de alto impacto para o mercado”, cita Rafael Torezan, Diretor Superintendente da WEG Tintas. “Esta importante iniciativa em conjunto com a CSN deverá viabilizar o fornecimento de novos revestimentos à base de grafeno, eliminando o uso de metais pesados e assegurando proteção anticorrosiva superior”.
O acordo de cooperação tecnológica entre CSN e WEG, duas gigantes multinacionais brasileiras, foi elaborado pela CSN Inova e a área de inovação da WEG Tintas e reforça o compromisso das companhias na sequência do desenvolvimento industrial e da inovação, buscando novas oportunidades com foco na alta tecnologia para aplicações em outros segmentos de mercado.