Um dos diferenciais da WEG é oferecer soluções completas ao mercado, aliando tecnologia e eficiência. Um projeto implantado em 2013, na Klabin, maior produtora e exportadora de papéis do Brasil, é prova disso. A empresa ampliou a capacidade de produção de papel sack kraft utilizado na fabricação de sacos industriais, na Unidade Correia Pinto (SC).
Para viabilizar o projeto, a WEG criou um amplo escopo para equipar a máquina instalada na fábrica, a MP23. Desde então, o equipamento opera com um motor síncrono da WEG, que proporciona eficiência ao diminuir a energia reativa para a rede elétrica e oferece baixo custo de operação e manutenção.
Toda execução do projeto teve acompanhamento dos profissionais da WEG. Foram realizados cálculos de partida, curto-circuito, cargas de transformadores e seletividade de proteção. Na fase de implantação, a equipe acompanhou as montagens dos equipamentos e a energização das máquinas.
A WEG também promoveu um treinamento com toda equipe técnica de manutenção da Unidade.
O fornecimento completo inclui:
· Painéis de Média Tensão;
· Autotransformador;
· Transformadores;
· CCM de MT 6,6kV;
· Painéis de Baixa Tensão;
· Motor Síncrono;
· Sistema de Excitação Estática;
· Unidade Hidráulica;
· Motores de MT;
· Motores de BT;
· Trafos Auxiliares (45kVA e 150kVA);
· UPS de 50kVA / 220Vca e Painel Distribuição;
· Serviços de supervisão de montagem, engenharia, comissionamento e start-up;
· Treinamentos.
Sobre a Klabin
Líder na produção de papéis e cartões para embalagens, embalagens de papelão ondulado e sacos industriais. Fundada em 1899, possui 16 unidades industriais no Brasil e uma na Argentina. Está organizada em quatro unidades de negócios: Florestal, Celulose (fibra curta, fibra longa e fluff), Papéis (papel cartão, papel kraft e reciclados) e Embalagens (papelão ondulado e sacos industriais).