Rodeado pela natureza da região do Vale do Itajaí em Santa Catarina, o Fazzenda Park Hotel conta com uma das maiores estruturas hoteleiras do Brasil. São mais de dois milhões de metros quadrados de área e uma superestrutura que recebe e proporciona momentos de muito lazer e diversão aos hóspedes de todo Brasil e do exterior, sendo referência em Resorts na América Latina.
Além de buscar equipamentos com qualidade e confiabilidade, o Fazzenda Park Hotel adquiriu a solução WEG Transformer Fleet Management para equipar os novos transformadores tipo seco de 2.000 kVA e 25 kV, que serão fornecidos pela WEG no primeiro semestre de 2023. A solução digital TFM trará mais praticidade e agilidade na operação e manutenção dos ativos, sendo a solução ideal para realizar a gestão unitária ou da frota de transformadores de maneira centralizada e on-line. Outro ponto importante entregue por esta ferramenta é o apoio direto na gestão da condição de utilização do equipamento, como a indicação de vida útil, avaliação, diagnósticos e gestão de energia do transformador ou do parque instalado. Todas as funcionalidades são desenvolvidas e pensadas para a otimização da operação do transformador, contribuindo para o aumento de sua longevidade, prolongando assim os tempos requiridos para a extração de recursos naturais, contribuindo com o meio ambiente.
Esse fornecimento faz parte da obra de ampliação do Fazzenda Park Hotel, que tem como objetivo aumentar o conforto dos hóspedes e garantir energia para as novas dependências do hotel com alta confiabilidade. Deixando seus hóspedes tranquilos para relaxar e desfrutar de toda a estrutura de entretenimento que as instalações do Fazzenda Park Hotel proporcionam, com playground, bar molhado, piscinas externa e coberta (com aquecimento), perfeita para os dias mais frios ou para quem não abre mão de uma maneira diferenciada de relaxar, além de diversas outras atrações.