O WEGscan 4000 é uma solução inovadora para o monitoramento remoto (on-line) da condição operacional de máquinas elétricas girantes de alta tensão, solução que garante precisão na coleta dos dados e possibilita realizar manutenção preditiva e diagnósticos da saúde do ativo de forma remota, automatizada e ágil.
O WEGscan 4000 coleta dados como temperatura, vibração nos três eixos, tensão, corrente principal, corrente de excitação, entre outras informações relevantes do ativo. Com o objetivo de elevar o nível de gestão da manutenção industrial, o WEGscan 4000 conta com uma solução em nuvem (cloud), o WEG Motion Fleet Management (MFM), o qual serve para o armazenamento dos dados, para análise avançada por técnico ou especialista e ainda para processamento dos dados por Inteligência Artificial para diagnóstico autônomo. Tal solução viabiliza a redução do custo operacional da frota de equipamentos (Total Cost of Ownership -TCO) por meio do monitoramento da condição (condition monitoring) com tecnologia IoT (Internet of Things).
WEGscan e MFM - Tecnologia para o monitoramento da condição
As tecnologias WEGscan e WEG Motion Fleet Management para monitoramento remoto on-line de ativos, foi desenvolvida para atender todo tipo de empresa ou indústria, seja ela de grande ou pequeno porte, que deseje ter uma manutenção de qualidade mundial, por meio do monitoramento remoto (on-line) dos seus ativos.
O WEG Motion Fleet Management é uma solução modular, com estrutura flexível e baseada em camadas, que se adéqua às necessidades dos clientes. Com esta solução, é possível realizar o monitoramento remoto (on-line) da condição de ativos “Motion”, tais como drives, motores e geradores de baixa e alta tensão, redutores, motorredutores, compressores, bombas, ventiladores/exaustores, mancais, transportadores e muitos outros ativos.
WEG Specialist e WEG Consultant - Seu ativo movido a inteligência
O WEG Specialist é uma solução disponível no WEG Motion Fleet Management para análise avançada dos dados, coletados pelo WEGscan 4000 por meio de algoritmos de inteligência artificial, os quais foram desenvolvidos com base na expertise WEG em análise de falhas em motores e geradores elétricos de alta tensão, de qualquer fabricante. Criados pelos especialistas WEG e validados nos laboratórios e parques fabris da empresa, o algoritmo do WEG Specialist aplica as tecnologias de Inteligência Artificial, como Machine Learning, para análise dos dados coletados. Há dois submódulos autônomos: o submódulo Energia, responsável por análise de consumo e geração, e o submódulo Diagnóstico, no qual são disponibilizados os algoritmos avançados de análise de falhas, onde o usuário receberá notificação dos indicadores de falhas dos principais componentes do ativo tais como: estator, rotor, mancais, sistema de ventilação e sistema de excitação, para realizar o planejamento das manutenções de modo preciso.
Integrando a licença WEG Specialist, o cliente tem acesso ao WEG Consultant, um especialista WEG disponível para auxiliar na normalização da condição operacional aos ativos monitorados. Com o WEG Consultant é possível obter suporte on-line e remoto para análise de anomalias de funcionamento do ativo, obter orientações para testes, peças, ferramentas e atividades necessárias à manutenção corretiva.
WEGscan 4000. Tecnologia impulsionando resultados.