A WEG S.A. (B3(NM): WEGE3, OTC: WEGZY), uma das maiores fabricantes mundiais de equipamentos eletroeletrônicos, anunciou hoje seus resultados referentes ao quarto trimestre de 2017 (4T17). As informações financeiras e operacionais a seguir, exceto quando indicado de outra forma, são apresentadas em bases consolidadas, em milhares de reais, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil, incluindo a Legislação Societária e a convergência às normas internacionais do IFRS. As taxas de crescimento e demais comparações são, exceto quando indicado de outra forma, feitas em relação ao mesmo período do ano anterior.
Destaques:
• A Receita Operacional Líquida foi de R$ 2.673,7 milhões no 4T17, o maior valor trimestral dos últimos dois anos, 12,5% superior ao 4T16 e 9,8% superior ao 3T17. Eliminados os efeitos na consolidação da aquisição da WEG Transformers USA, teríamos crescimento de 8,9% sobre o 4T16 e de 9,1% em relação ao 3T17.
• O EBITDA atingiu R$ 376,3 milhões, 6,1% inferior ao 4T16 e 3,1% inferior ao 3T17, enquanto a margem EBITDA atingiu 14,1%, 2,8 pontos percentuais menor que no 4T16 e 1,9 ponto percentual menor do que no 3T17.
• O Retorno Sobre o Capital Investido (ROIC) atingiu 15,4% em 2017, um crescimento de 1,7 ponto percentual em relação a 2016.
Voltamos a reportar nesse 4T17 crescimento da receita operacional de dois dígitos, tanto no mercado externo como no mercado interno, e com melhora do retorno sobre o capital investido. Esse resultado se deve principalmente à retomada do crescimento do setor industrial brasileiro, aliado aos sinais mais consistentes de recuperação do mercado externo.
Saiba mais em ri.weg.net