Este ano as crianças vão poder aprender enquanto se divertem nas férias do Museu de Ciência e Tecnologia da WEG. Entre os dias 17 e 20 de julho, crianças de 4 a 12 anos, poderão visitar o Museu, participar de atividades educativas e usufruir de equipamentos interativos que tratam de diversas áreas do conhecimento da ciência.

Com o objetivo de criar experiências valiosas para os pequenos grandes cidadãos de Jaraguá do Sul e região, o programa de férias do Museu acontece há cinco anos de forma gratuita.

Para participar basta fazer a inscrição de acordo com a data estipulada para cada faixa etária:

 

Crianças de 4 a 7 anos:

18/07: Quarta-feira das 10h às 12h

19/07: Quinta-feira das 15h às 17h

 

Crianças de 8 a 12 anos:

17/07: Terça-feira das 15h às 17h

20/07: Sexta-feira das 10h às 12h

 

Inscrições

E-mail: museu@weg.net

Telefone: (47) 3276-4550

Local: Museu WEG de Ciência e Tecnologia – Av. Getúlio Vargas, 667, Centro