O Museu WEG sempre realizou visitas guiadas para grupos, sendo em sua maioria grupos escolares. Desde sua reinauguração em 2014, passou a desenvolver e aplicar ações educativas voltadas para as escolas, com temáticas, programações e conteúdos específicos, a fim de dinamizar o processo de comunicação dos espaços do museu, tornando estas ações em ferramentas educacionais, melhorando o diálogo entre museu x escola.
O Programa de Capacitação para Professores vem ao encontro deste processo, onde oportuniza o professor a conhecer as ações desenvolvidas no museu e os potenciais para tornar este momento uma extensão da sala de aula, do mesmo modo que o engaja para que dê continuidade da temática trabalhada em sala de aula e o responsabiliza em orientar o aluno para que ele, de uma maneira mais autônoma, construa a sua experiência e o seu conhecimento durante a visita.
Para participar da programação o Museu convida os professores do ensino fundamental e médio das redes municipais e estaduais e das escolas particulares de toda a microrregião. As inscrições vão do dia 19.03 até o dia 30.03 e devem ser feitas pelo site do Museu (www.museuweg.net).
A capacitação será dividida por 7 módulos, sendo que um independe do outro (o professor poderá escolher qual módulo quer participar, sem restrição de participação).
Módulos: Data
Módulo 1: Minha Cidade Sustentável 02/04/2018
Módulo 2: Fenômenos Eletromagnéticos 05/04/2018
Módulo 3: A Evolução das Máquinas e a Revolução Industrial 06/04/2018
Módulo 4: Montando um Motor Elétrico Didático 09/04/2018
Módulo 5: Histórias e Culturas de Jaraguá do Sul 11/04/2018
Módulo 6: Gerando e Transformando Energia 13/04/2018
Módulo 7: Também sou Cientista 16/04/2018
Metodologia:
- Nome: Programa de Capacitação para Professores
- Data: 02 a 16/abril
- Horários: 14h às 17h ou 18h30 às 21h30
- Duração: 3 horas (haverá entrega de certificado de participação)
- Local do curso: Museu WEG de Ciência e Tecnologia
- Período para inscrições: 19 a 30/03
- Inscrições: www.museuweg.net
Mais informações pelo telefone 3276-4551 ou museu@weg.net
Programação:
1ª parte: apresentação - 15 minutos
2ª parte: aplicação do programa educativo (conforme do módulo escolhido) - 1 hora
Intervalo – 15 minutos
3ª parte: avaliação oral da ação educativa - 30 minutos
4ª parte: relação museu x educação - 30 minutos
5ª parte: procedimentos para realização de agendamentos – 30 minutos