Este ano o destaque da WEG na Santos Offshore 2011 será a apresentação da sua rede de Assistentes Técnicos certificados para reparo, revisão e recuperação de motores elétricos aplicados em Atmosferas Explosivas, conforme norma ABNT NBR IEC 60079-19 e com os requisitos do sistema internacional de certificação "Ex" da IEC, o IECEx System. No mundo pouco mais de 50 empresas possuem esta certificação. A WEG, só no Brasil possui seis ATs credenciados em atmosferas Explosivas.

Outra atração que promete movimentar o stand de 56m², localizado no box 44 do pavilhão é a DrillShip Interativa WEG. Através de uma TV Touch na torre, os visitantes terão a possibilidade de navegar por todas as partes de um Navio Sonda e ainda conhecer os produtos WEG feitos especialmente para o mercado de Oil & Gas..

Da geração de energia ou elevação/rebaixamento da tensão, ao controle e distribuição, a WEG entrega motores, geradores, transformadores, painéis de média e baixa tensão, bem como drives, componentes e tintas – com as especificações exatas para o segmento de Oil & Gas. Tudo isso aliado a experiência de uma líder de mercado com a tecnologia de uma empresa 100% brasileira.

Saiba mais sobre os produtos que estarão expostos na Santos Offshore 2011:

Motores da Linha W22 – Os motores W22 Plus são motores de alta eficiência e possuem nível de rendimento similar ao Alto Rendimento Plus excedendo os níveis de rendimento definidos na portaria 553 da lei de eficiência energética 10.295, que está em vigor desde janeiro de 2010. Excelente relação custo-benefício, redução do consumo de energia elétrica, baixos níveis de ruído e vibração e fácil manutenção são algumas das características que definem esse novo produto. Um motor que surge antecipando conceitos sobre eficiência energética, desempenho e produtividade.

CFW11 Modular Drive – É um acionamento de velocidade variável com tecnologia de última geração para motores de indução trifásicos. Apresenta excelente performance estática e dinâmica, controle preciso de torque, velocidade, posicionamento e alta capacidade de sobrecarga, permitindo economia de energia elétrica, aumento de produtividade e melhoria de qualidade nos processos onde é utilizado.

SRW01 - é um sistema de gerenciamento de motores elétricos de baixa tensão que conta com tecnologia de ponta e capacidade de comunicação em rede. Por ser modular, as funcionalidades do relé podem ser estendidas, tornando-o um produto versátil e preparado para diversas aplicações.
O SRW01 possui um design modular que permite a expansão de funcionalidades do relé.

Tintas – A WEG Tintas fornece a solução completa para a proteção de máquinas, equipamentos, plataformas e embarcações garantindo muito mais resistência e menos paradas para manutenção.