A fábrica WEG em São Bernardo do Campo/SP recebeu esta semana a Certificação da Eletrobrás Termonuclear S/A - Eletronuclear. A auditoria, realizada nos dias 19 e 20 de fevereiro, avaliou o Sistema de Gestão e Qualidade da WSB, com base nos requisitos contidos nas normas CNEN NN 1.16 (Comissão Nacional de Energia Nuclear) e NBR ISSO 9001.
Com a obtenção do grau "A" (aceito sem restrições) ao final da avaliação, a WEG entra também para este novo mercado, tornando-se apta para fornecer produtos e soluções para usinas nucleares.
A certificação contempla a fabricação de motores elétricos de alta tensão a partir de 4kV e prestação de serviços de manutenção e reparos para as usinas de Angra I e II. A WEG também participa da licitação de fornecimento dos motores para Angra III.
Controle de processo, inspeção, ensaios, engenharia, projeto, especificidades dos equipamentos, identificação e rastreabilidade do produto, qualidade e capacitação fabril foram alguns dos quesitos avaliados pelos auditores.
A Eletrobrás Termonuclear S/A foi criada em 1997 com a finalidade de operar e construir as usinas termonucleares do país. Subsidiária da Eletrobrás é uma empresa de economia mista e responde pela geração de aproximadamente 3% da energia elétrica produzida no Brasil.
Em agosto do ano passado, a unidade de fabricação de transformadores recebeu a certificação, o que garantiu a capacitação técnica da WEG para fornecer e reparar transformadores de força de classe de tensão até 550KV / 300MVA e de meia força (óleo e seco) e E2 para as usinas de Angra I, II e III da Central Nuclear Almirante Álvaro Alberto.
Atualmente estão em operação as usinas Angra I, com capacidade para geração de 657 megawatts, e Angra II, de 1350 megawatts. Angra III, que será praticamente uma réplica de Angra II (incorporando os avanços tecnológicos ocorridos desde a construção desta usina), também está prevista para gerar 1350 megawatts.