Monitore com inteligência o que acontece dentro dos espaços internos e proteja o seu patrimônio e quem você ama. Com campo de visão panorâmica de 355° e visão angular de 100°, a WCAM WI-FI FHD PTZ INT 10 captura imagens em alta definição e emite alertas ao detectar movimentos. Com os recursos exclusivos do app WEG HOME, você acompanha tudo em tempo real.
Nome do produto: CÂMERA WHOME WI-FI FHD PTZ INT 10
Resolução: SD 640x360 (definição padrão) e FHD 1920x1080 (alta definição)
Compressão de vídeo: H.264 High Profile
Melhoria de Imagem: Digital Wide Dynamic 3D Noise Reduction
Armazenamento Local: Cartão micro SD até 128 GB
Encriptação Wireless: WEP/WPA/WPA2
Alimentação de entrada: 5 V / 1 A (Mínimo)
Consumo total: 5 W (Máximo)
Tipo Wi-Fi: 2.4 GHz 802.11 b/g/n
Plataformas suportadas: Android/iOS
Detecção de movimento
Visão Noturna
Suporta 355° Pan/100° Tilt/Zoom
CÂMERA INTERNA FIXA WI-FI FULL HD WHOME
Proteção mesmo no escuro! Com visão noturna, a WHome Wi-Fi HD FD Int 10 captura imagens em ambientes com baixa luminosidade para que você não perca nenhuma cena. Monitore em tempo real e receba notificações sempre que houver detecção de movimentos através do WEG HOME, o aplicativo da WEG equipado com diversos recursos exclusivos para proteger o que é seu.