Retornar para Minha Conta
Instalar o inversor na posição vertical;
Instalar o inversor numa superfície plana;
Não colocar componentes sensíveis ao calor logo acima do inversor;
Respeitar os espaços mínimos ao redor do inversor conforme tabela:
Mecânica | Espaços livres para ventilação | |||
A | B | C | D | |
1 | 30mm | 5mm | 50mm | 50mm |
2 | 35mm | 15mm | 50mm | 50mm |
3 | 40mm | 30mm | 50mm | 50mm |
4 | 50mm | 40mm | 60mm | 50mm |
· Para inversores instalados dentro de painéis ou caixas metálicas fechadas, prover exaustão adequada para que a temperatura fique dentro da faixa permitida;
· Prever conduítes ou calhas independentes para a separação física dos condutores de sinal, controle e potência;
o Temperatura: - 0...40º C - Condições nominais
o Umidade Relativa do Ar: 5% a 90% sem condensação.
o Altitude Máxima: 1000m - Condições Nominais;1000...4000m - Redução da corrente de saída em 1% para cada 100m acima de 1000m.
Para a fiação de potência utilizar somente fiação de cobre (70º);
Afastar os equipamentos e fiações sensíveis em 0.25m do inversor e dos cabos de ligação entre inversor e motor. Exemplo: CLP' s, controladores de temperatura, cabos de termopar, etc;
Use no mínimo as bitolas recomendadas na tabela abaixo:
Nota:
Os valores das bitolas são somente orientativos, para o correto dimensionamento da fiação levar em conta as condições da instalação e a máxima queda de tensão permitida.
Nota:
Os valores das bitolas são somente orientativos. Para o correto dimensionamento da fiação levar em conta as condições de instalação e a máxima queda de tensão permitida.