A linha de leitores de códigos industriais MVISIA oferece dispositivos que vão do básico ao avançado. A tecnologia WEG garante um desempenho excepcional nos mais diversos cenários, seja para leituras simples de etiquetas ou para identificação de códigos mais desafiadores, nossa linha tem a solução ideal para sua empresa.
Com aparelhos plug & play robustos e capazes de ler códigos 1D e 2D mesmo nas situações mais difíceis, oferecendo leitura precisa e rápida mesmo quando o código está parcialmente danificado.
Os leitores de código da WEG são perfeitos para utilização em diversos segmentos de trabalho. Resistentes a impactos, poeira e água, estes leitores de códigos contam com certificações internacionais que garantem sua qualidade.
O LF-300 é capaz de fazer a leitura de códigos 1D e 2D com alta precisão e agilidade sem a necessidade do uso das mãos.
Ideal para ser utilizado em linhas de montagem, armazéns e centros de distribuição que possuem esteira transportadora, este scanner fixo permite a captura de códigos de barras conforme passam pelo local da instalação.
Seu design compacto em liga de alumínio possibilita uma fácil fixação em qualquer tipo de linhas de produção, proporcionando grande estabilidade aliada ao excelente desempenho para leitura de diversos tipos de simbologias.
O LM-50 é um Leitor de Códigos 1D e 2D de excelente custo-benefício, sendo uma solução versátil para lidar com os principais códigos utilizados no comércio, indústrias e outros setores.
Ele é capaz de identificar a maioria dos códigos de barras 1D, além de ler com eficiência padrões 2D como QR Code, Data Matrix e MaxiCode.
Leitor prático e fácil de usar
Eficiente e resistente em vários ambientes
O LM-100 é um eficiente Leitor de Códigos 1D e 2D industrial, com um ótimo custo benefício para leituras em diversas resoluções, além de ser capaz de detectar códigos deformados em ângulo.
Leitor leve e durável, ideal para ambientes de uso recorrentes que necessitam de uma leitura com alta responsividade e velocidade de leitura.
O LM-100BT possui as mesmas características do modelo LM-100, mas com a vantagem de ser um leitor sem fio.
Scanner prático e versátil
Preparados para a Indústria
O LM-300 é um Leitor de Códigos 1D e 2D de alta precisão. Projetado para ambientes industriais e logísticos, é eficiente em detectar códigos distorcidos e danificados em diferentes tipos de materiais e superfícies gravadas ou adesivadas.
Scanner de alta performance
Preparado para a Indústria
O LM-500 é um poderoso Leitor de Códigos 1D, 2D e DPM. É eficiente em escanear códigos gravados a laser, impressão a tinta, e impressão termográfica. Equipado com ajuste de iluminação inteligente, ele adapta as luzes automaticamente de acordo com o código e pode ser configurado pelo usuário.
O LM-500BT possui as mesmas características do modelo LM-500, mas com a vantagem de ser um leitor sem fio.
Leitores de códigos portáteis industriais
Preparados para todo tipo de ambiente
Esteja um passo à frente dos concorrentes
Solicite uma demonstração sem compromisso