A linha de switches industriais Ethernet SWU faz parte da família de soluções WEG voltadas para a Indústria 4.0, e foi desenvolvida para atender necessidades de aplicações com conexões Ethernet. É uma solução completa, certificada, altamente confiável, fácil de instalar e configurar, além de ser compatível com a infraestrutura de indústrias dos mais variados portes e segmentos.
De maneira geral, um switch trabalha como um controlador, permitindo aos dispositivos da rede trocarem informações uns com os outros de forma eficiente. Ele é um elemento básico de agrupamento e comunicação nas redes Ethernet, conectando diferentes equipamentos em um único ponto, oferecendo assim maior flexibilidade na infraestrutura da rede e reduzindo gastos em estruturas de base.
Os switches industriais Ethernet SWU desempenham funções essenciais nas arquiteturas de rede em evolução, e são essenciais para o crescimento contínuo das empresas que têm a conectividade como estratégia para otimizar seus processos produtivo.
Flexível, a linha SWU conta com conexão Ethernet para aplicações industriais de forma compacta e robusta, possibilitando a comunicação com diversos equipamentos de maneira simples e amigável, sem a necessidade de configurações complexas.
A conectividade otimizada dos switches industriais Ethernet SWU traz benefícios imediatos para seus equipamentos e para a planta fabril, como redução de custos e instalação para monitoramento, ideal para a crescente demanda de redes de comunicação. A linha SWU também pode ser utilizada na configuração da VLAN para agrupar os dispositivos de forma lógica, conforme os departamentos de trabalho. O switch recebe uma mensagem de qualquer dispositivo conectado à rede e a transmite apenas para o dispositivo para o qual a mensagem é endereçada. Com isso, torna-se mais eficiente, pois determina o endereço e a porta de destino para cada frame que circula na rede, manipulando e transmitindo dados entre vários dispositivos dentro dessa LAN.
A linha SWU possui alimentação de 12 a 48 Vcc, montagem fácil e versátil para trilho DIN ou superfícies planas, visando atender diferentes ambientes e aplicações, além de uma ampla faixa de temperatura operacional padrão, que vai de -10 a 60°C.
A linha SWU pode ser utilizada nas mais variadas aplicações, da menor à maior planta fabril. Os modelos são compatíveis com diferentes tipos de dispositivos, o que torna sua aplicação escalável em desempenho e funcionalidades, possibilitando projetar soluções personalizadas e com excelente custo benefício.
Segurança na alimentação: o design de entrada de energia redundante atua como proteção de reserva da mesma, evitando que o dispositivo do interruptor sofra danos devido a uma possível fiação de energia incorreta. Quando uma das entradas de energia apresenta falha, o LED P-Fail acenderá e enviará um alarme através de uma saída de relé para notificar o usuário.
Proteção avançada: o SWU possui sistema de proteção contra surtos de linha até 3.000 Vcc e 4.000 V ESD para portas Ethernet. Com isso, garante aos equipamentos estabilidade e segurança contra variações de tensão e torna o sistema mais seguro e confiável. Além disso, o SWU possui um fusível reinicializável para garantir que o componente do dispositivo não seja danificado pela sobrecarga de corrente.
Intuitivo e de fácil gerenciamento: os indicadores LED tornam intuitiva a solução de problemas e agilizam o seu gerenciamento. Cada porta 10/100 Base-TX possui dois LEDs que exibem o status da comunicação, velocidade de transmissão e status de colisão, além dos três LEDs indicadores de potência P1, P2 e P-Fail, que auxiliam a diagnosticar imediatamente o status de alimentação.
Esteja um passo à frente dos concorrentes
Solicite uma demonstração sem compromisso