A WEG e a Eletrobras marcaram presença na Protection, Automation and Control World Conference 2024, realizada entre os dias 17 e 21 de junho em Atenas/Grécia, através da apresentação realizada pelo Me. Mateus Alexandrino, engenheiro de projetos de sistemas de proteção, automação e controle na Diretoria de Transmissão da Vice Presidência de Engenharia e Expansão da Eletrobras.

Alexandrino apresentou no dia 19 de junho o artigo intitulado “Digital Substation PAC Network Monitoring System”, o qual descreve a modernização em curso na subestação Itajaí concebida pela Eletrobras CGT Eletrosul com a aplicação de solução de monitoramento de subestações digitais  desenvolvida e executada pela WEG. O empreendimento contempla a recapacitação e a digitalização dos sistemas de proteção, controle e supervisão da Subestação Itajaí (600 MVA) e de duas entradas de linha da Subestação Blumenau (1.944 MVA) com uso do barramento de processo no Sistemas de Proteção, Controle e Supervisão (SPCS).

O trabalho desenvolvido apresenta o escopo da modernização da subestação Itajaí, incluindo as características das redes de comunicação nos barramentos de estação e de processo, envolvendo a instalação de Merging Units no pátio da subestação. Além disso, são descritos os desafios para realização do monitoramento em tempo real das mensagens presentes na rede e da integridade dos diversos dispositivos componentes do SPCS. Este monitoramento é um dos novos requisitos presentes na atualização do submódulo 2.11 dos procedimentos de rede do ONS vigente a partir de junho de 2024.

O evento contou com a participação de especialistas em SPCS de dezenas de países tendo representação de todos os continentes, servindo para a troca de experiências e identificação das melhoras práticas mundiais nos desenvolvimentos das soluções buscando inovação tecnológica e segurança operacional para os sistemas fornecidos pela WEG.