A WEG e a Eletrobras estiveram presentes no CIGRE Paris 2024, onde o engenheiro Me. Mateus Alexandrino, da Diretoria de Transmissão da Vice-Presidência de Engenharia e Expansão da Eletrobras, fez uma apresentação sobre a confiabilidade dos sistemas de proteção, automação e controle (PACS na sigla em inglês) associada à redundância e ao monitoramento de condições do sistema.

O trabalho entre a WEG e a Eletrobras, aborda o processo de recapacitação e modernização da subestação Itajaí, localizada no sul do Brasil. A modernização contempla a digitalização dos sistemas de proteção e controle da subestação, com foco na aplicação de tecnologias de barramento de processo e monitoramento em tempo real, essencial para a conformidade com as novas exigências regulatórias do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), vigentes desde junho de 2024.

Foi destacada a solução da modernização da subestação Itajaí, operando há mais de 20 anos com níveis de tensão de 230 kV e 138 kV, a qual contempla sistemas digitais avançados, incluindo a implementação de barramentos de comunicação segregadas com protocolos PRP (Parallel Redundancy Protocol) e RSTP (Protocolo Rapid Spanning Tree). O SPCS (Sistema de Proteção, Controle e Supervisão) da Subestação Itajaí engloba a utilização de hardware independente para monitoramento de redes de comunicação, capaz de detectar anomalias nos barramentos de processo e estação, analisando as mensagens GOOSE (Generic Object Oriented Substation Event), SV (Sampled Values) e MMS (Manufacturing Message Specification), atendendo integralmente aos requisitos dos submódulos dos procedimentos de rede do ONS.

O evento CIGRE Paris Session 2024 reuniu especialistas de diversos países para compartilhar as melhores práticas no desenvolvimento de soluções tecnológicas de vanguarda, promovendo a inovação e a segurança operacional dos SPCS fornecidos pela WEG e aplicados na modernização de subestações digitais como feito na Subestação Itajaí.