Alimentos & Bebidas

Geração de Energia

A WEG, por meio de constantes investimentos em pesquisa, desenvolvimento, fabricação, instalação e serviços pós-venda, vem continuamente ampliando sua participação no mercado fornecendo soluções que incluem produtos como turbinas a vapor, redutores e geradores para termelétricas.

Para uma solução confiável, segura e rentável, a WEG oferece um estudo de balanço térmico com análise completa de eficiência termodinâmica e consumo de energia elétrica, autossuficiência, visando maximizar e comercializar a energia excedente. Outra especialidade é a engenharia de aplicação WEG, que integra vários equipamentos em uma única solução na aplicação de termelétricas.

Turbinas a Vapor

São utilizados na geração de energia elétrica de até 150 MW com vapor operando em pressão de entrada de até 140 bar e temperatura de até 540 °C.

Com construções modulares garantem maior flexibilidade de instalação em cada tipo de processo industrial, sempre considerando a praticidade, segurança, eficiência e principalmente economia.

Turbogeradores

Os turbogeradors são projetados para aplicações em Usinas Térmicas com ampla faixa de potência de até 150 MW, projetados com base na experiência da WEG no fornecimento e dimensionamento de turbogeradores a vapor ou a gás.

Redutor

Com um papel importante no conjunto turbina-gerador de 4 polos, o redutor turbo está disponível até 60 MW. A linha SuperTurbo possui excelente acoplamento de engrenagem semiflexível que proporciona maior segurança e montagem dos equipamentos.

Alternadores Síncronos

Os alternadores são especialmente projetados de acordo com as características específicas de cada aplicação. A utilização em grupo gerador garante o fornecimento de energia independente da rede elétrica, o que faz dos alternadores WEG uma excelente solução para emergências ou operação contínua.

Potência: até 20 MVA

Know more about WEG's news for Food and Beverage