Retornar para Minha Conta
Função "Sentido de Giro" - P51=3
Nota:
Funcionamento do RL1 para reversão
Veja também:
"Como inverter o sentido de giro do motor utilizando a Soft-Starter?"
Função "Frenagem CC" -
P52=3Funcionamento do RL2 para frenagem CC
Nota:
Segue abaixo um acionamento sugestivo com comandos por entradas digitais a três fios e troca do Sentido de Giro.
Parâmetro | Programação |
P04 | OFF |
P51 | 3 |
P53 | 4 |
P54 | 4 |
P55 | 3 |
P61 | OFF |
Observação:
Nota:
A SSW-04 é adequada para ser utilizada num circuito capaz de fornecer não mais que X Arms (Conforme tabela abaixo) ampéres simétricos, Y volts máximo, quando protegida através de fusíveis ultra-rápidos.
Máxima Capacidade da Fonte de Alimentação
Modelo da SSW-04 | X (Arms) | Y (V) |
16 - 60A | 5000 | 440 |
220 - 440V | ||
85A | 10000 | 440 |
220 - 440V | ||
16 - 45A | 5000 | 575 |
460 - 575V | ||
60 - 85A | 10000 | 575 |
460 - 575V |
Se uma destas funções estiver habilitada, não é possível habilitar a função Kick Start (P41).
Para não ocorrer o erro, escolha qual função irá ser utilizada e deixe a outra função em "off".