Quando o assunto é geração de energia, a WEG oferece uma linha completa de produtos e soluções que garantem segurança operacional, alto padrão tecnológico e atendem às exigências do mercado mundial. A companhia também se destaca por entregar soluções customizadas para atender as necessidades dos clientes. Toda essa expertise e flexibilidade de engenharia são demonstradas nos mais diversos projetos onde a WEG está presente.

Para o setor de açúcar e etanol, recentemente a companhia forneceu um gerador de dupla tensão, juntamente com os painéis e cubículos do gerador, para expansão de uma usina de fabricação de açúcar de cana na Argentina. Essa solução permitirá incrementar a confiabilidade operacional para a planta no presente, permitindo ainda a exportação da energia excedente para a rede elétrica na futura expansão.

O modelo de gerador fornecido destaca-se pela capacidade de operar em uma tensão inicial de 6.600 V, podendo ser aumentado para 13.200 V em uma fase futura sem a necessidade de instalação de um transformador elevador.

Ao escolher as soluções WEG, o cliente não apenas investe em tecnologia avançada, mas também garante a confiança e a excelência do projeto a instalação. A WEG segue dedicada em impulsionar a eficiência operacional de seus clientes.