Zurück zu Mein Konto
Seit 1983 investiert WEG in die chemische Erzeugung von Farben und produziert flüssige Industrielacke, pulverförmige Beschichtungsstoffe, Überzugslacke und Imprägnierharze für Elektromotoren, die in diversen Marktsegmenten zum Einsatz kommen.
Die unseren Produkten zugrunde liegende Technologie unterstützt erhöhte Produktivität und verlängert die Wartungsintervalle, so dass die Kosten sinken und Einsparungen entstehen..
Um einem diversifizierten Markt Angebote machen zu können, die den hohen Anforderungen an Widerstandsfähigkeit gegenüber ungünstigen Witterungsbedingungen in Verbindung mit ausgeprägter physikalischer und chemischer Beständigkeit entsprechen, bietet WEG Lösungen von synthetischen Decklacken bis hin zu wasserlöslichen Farben, die Widerstandsfähigkeit und Hochleistung kombinieren und genau Ihren Anforderungen entsprechen.
WEG ist auf dem brasilianischen Markt führender Hersteller bei pulverförmigen Farben und Lacken und auch bei Harzlacken und Imprägnierharzen. Das Unternehmen ist zudem einer der wichtigsten Anbieter von Lacken für Industrie, Schiffsbau, Korrosionsschutz, Kraftfahrzeuginstandhaltung und Reparaturarbeiten, denn es liefert Hightech-Produkte, die mit Produktivitätssteigerungen und Widerstandsfähigkeit den hohen Stellenwert der Marke WEG auf dem Markt weiter festigen.
Unsere Pulverlacke werden für die Anwendung mit elektrostatischer Beschichtung entwickelt und erzeugen gleichmäßige und strukturiert Oberflächen, die für diverse Anwendungen geeignet sind. Diese Lacke sind auf Basis von Polyester, Epoxidharz und als Hybridprodukte erhältlich, entsprechen dem neuesten Stand der Technik und erfüllen die Anforderungen und Vorgaben jedes einzelnen Kunden.
Dank guter Haftung und Flexibilität sowie hoher physikalischer und chemischer Beständigkeit bietet diese Produktlinie den Vorteil ausgeprägter Widerstandsfähigkeit gegenüber Witterungseinflüssen und Vergilbung. Empfohlen für Umgebungen mit Aussetzung gegenüber ungünstiger Witterung und für ungeschützte Bereiche.
Flüssig- und Pulverlacke der Produktreihe WEG NOBAC® verhindern die Ausbreitung von Bakterien und schaffen zudem eine gleichmäßige Oberfläche mit hoher chemischer Beständigkeit, die leicht zu reinigen ist. WEG NOBAC® wird für alle Anwendungen im Gesundheitssektor empfohlen und eignet sich ebenfalls ideal für alle Bereiche, in denen Lebensmittel verarbeitet werden und in denen Hygiene oberste Priorität hat.
Für spezifische Marktbedingungen, die schwermetallfreie Lacke erfordern, hat WEG die Lacke der Produktreihen W-Eco und W-Eco R entwickelt. Die Produktlinie W-Eco entspricht der Norm NBR NM 300-3:2004 in der Kategorie der schwermetallfreien Lacke und W-Eco R entspricht der RoHS-Richtlinie. Die Technologie ist als Flüssig- und Pulverlack erhältlich. Empfohlen für Maschinen und Anlagen.
Der Lack des Typs W-Zn dient als korrosionshemmende Grundierung und wird für die Beschichtung von Metallteilen empfohlen. Bei bestimmten Anwendungen kann dieser Lack sogar die chemische Galvanisierung und Verzinkung ersetzen. Eine Phosphatierung mit zusätzlicher konventioneller Pulverlackierung bietet 500 Stunden Beständigkeit gegenüber Salznebel; eine Grundierung mit W-Zn bietet aber sogar 2000 Stunden Beständigkeit.
Kontaktieren Sie uns und stellen Sie Ihre Fragen