O mercado de mineração vive um momento de grande dinamismo, com investimentos crescentes por parte das empresas do setor. A WEG está preparada para ofertar soluções inovadoras e de alta qualidade que garantem a eficiência e confiabilidade das operações de mineração.
Um exemplo recente é a parceria com a ArcelorMittal, que buscava ampliar sua capacidade de processamento de minério na Mineradora Serra Azul. Para atender às necessidades específicas do cliente, a WEG, em colaboração com a METSO, fabricante original dos equipamentos (OEM), desenvolveu uma solução customizada.
Essa solução inclui motores da linha M, com carcaça 500, potência de 2.000 kW, 4 kV e 4 polos. Esses motores acionam grandes rolos responsáveis por reduzir o tamanho de rochas e minérios. O britador opera ao comprimir o material entre os rolos rotativos, gerando uma pressão intensa que transforma o material de alimentação no tamanho de grão desejado. Para suportar esses esforços, os mancais foram projetados cuidadosamente, garantindo resistência e durabilidade mesmo sob altas cargas axiais de até 33,2 kN em ambas as direções.
A robustez dos motores WEG e dos mancais reforçados minimiza a ocorrência de falhas, garantindo maior confiabilidade e disponibilidade dos britadores. Menos paradas para manutenção significam mais tempo de operação e maior volume de minério processado, impulsionando a produtividade da mineradora.
Além disso, os equipamentos da WEG garantem um funcionamento mais eficiente dos britadores, otimizando o consumo de energia e reduzindo custos operacionais.
O fornecimento dos motores para os britadores da ArcelorMittal consolida a parceria estratégica entre a WEG e a METSO, reconhecida como um importante OEM na área de equipamentos para mineração. A expertise da WEG em desenvolver soluções customizadas e de alta performance a coloca como importante player para atender às necessidades complexas da indústria de mineração.