Toujours à la pointe de l’efficacité et de la technologie, WEG propose un nouvel outil innovant à son portefeuille de solutions pour l’industrie 4.0, le Gateway WEG Motor Scan, qui étendra les performances du WEG Motor Scan.
Qu’est ce que la passerelle WEG Motor Scan?
Il s’agit d’un routeur qui envoie automatiquement les informations sur le cloud via le Wi-fi, Ethernet ou la 3G/4G, permettant ainsi une surveillance en temps réel des performances du moteur électrique.
Comment le WEG Motor Scan fonctionne t-il ?
Le capteur du WEG Motor Scan collecte les données du moteur et les envoie sur la plateforme WEG IoT via un smartphone par le biais du Bluetooth® ou automatiquement via le Gateway. Toutes les informations sont stockées dans le cloud, permettant ainsi un accès à distance afin d’assurer l’efficacité des processus. Cette solution réalise un diagnostic complet du fonctionnement moteur grâce à différentes mesures, telles que: la température, l’analyse des vibrations, le temps de fonctionnement, la charge, la vitesse et l’intervalle de lubrification. Des niveaux d’alertes peuvent également être prédéfinis afin d’aider la maintenance prévisionnelle. De plus, le capteur WEG Motor Scan a été mis à jour et dispose ainsi de nouvelles fonctionnalités telles que l’accélération, la charge, la vitesse, la mesure du spectre vibratoire ainsi que la vérification de l’équilibrage ou de l’alignement.
Une industrie 4.0 encore plus efficace
L’un des principaux avantages de cette nouvelle technologie est l’optimisation de la maintenance prévisionnelle des moteurs électriques, car elle identifie précisément les équipements susceptibles de connaître une défaillance future, permettant un processus de maintenance plus rapide et plus efficace ainsi qu’un temps d’immobilisation minimal ou nul. Sur la base des données collectées et envoyées par le Gateway WEG Motor Scan dans le cloud, des décisions plus rapides et plus assurées peuvent être prises, spécialement dans les cas de la maintenance prévisionnelle, assurant ainsi une durée de vie et un rendement supérieurs, évitant les temps d’arrêt et les pertes de production.
Beaucoup plus de technologie et de connectivité pour une industrie 4.0 encore plus efficace.
Plus d’informations peuvent être consultées sur www.weg.net/wegmotorscan
Gateway WEG Motor Scan. L’industrie 4.0 est maintenant encore plus efficace.