Siebtechnik es un fabricante de máquinas y sistemas para tratamiento de sólidos y separación sólido-líquido en las industrias químicas y de alimentos. Con sede en Muhlheim / Ruhr, la cual escogió a WEG para suministrar los motores que accionarán su serie de centrífugas de tornillo de pantalla perforada, CONTURBEX CX 1500. Siebtechnik cuenta con una amplia línea de productos que incluye equipos de selección y de proceso, sistemas de muestreo, sistemas de tubos neumáticos, máquinas de trituración, equipamiento de laboratorio, máquinas de control de selección, equipos de automatización y bombas centrífugas.

Las nuevas bombas centrífugas CX ofrecen mayor rendimiento, así como mejoras significativas en la accesibilidad y la durabilidad. Esto, en parte, se debe al potente sistema de accionamiento doble, CONTURBEX CX 1500, donde cada unidad está compuesta por un conjunto de motores WEG de inducción con velocidad controlada. Son motores de la línea W22, de carcasa IEC 315L, con 8 polos de baja tensión 132 kW y con grado de eficiencia IE3, combinando alta eficiencia energética y máxima confiabilidad.

Con muchas décadas de experiencia, Siebtechnik se basó en la tecnología de centrifugación y utilizó métodos de producción y diseño avanzados para desarrollar la serie de centrífugas de tornillo CONTURBEX CX. La empresa se focaliza particularmente en la eficiencia del proceso, en la confiabilidad de los productos y en el alto rendimiento para, de esa forma, utilizar el menor número posible de componentes. Con base en la reputación y experiencia, Siebtechnik optó por los productos WEG para suplir las unidades dobles CONTURBEX CX 1500. WEG ya había suministrado 82 motores para centrífugas continuas especiales en 2012, siguiendo ahora con un nuevo suministro de otros 42 motores de baja tensión de la línea W22.

Por más informaciones, visite el sitio web de Siebtechnik: www.siebtechnik-gmbh.de