Por medio de un contrato exclusivo, firmado en el año de 2001, WEG suministra motores BT y MT, además de drives y CCMs, para diversas instalaciones del Grupo Votorantim, uno de los mayores conglomerados económicos de Brasil, que actúa en varios segmentos industriales como los de cemento y concreto, celulosa y papel, acero, cítricos concentrados, entre otros. “Con la renovación del acuerdo, la exitosa alianza va extenderse hasta el 2012”, explica Roberto Carlos Contini, analista de ventas técnicas de WEG.

Las últimas acciones de WEG, para el holding, se refieren a la instalación de ocho subestaciones de energía distribuidas por todo el país, en una inversión de cerca de 16 millinoes de euros. En Votorantim Cementos, están siendo suministradas seis subestaciones, con unidades en 69 y 138kV con capacidades que varían de 7,5 a 30MVA. Una Subestación ya está en funcionamiento, suministrando energía a una nueva fábrica de molienda en Pecém/Ceará. Las demás van a equipar las fábricas de Aratu/Bahía, Xambioá/Tocantins, Porto Velho/Rondonia, Vidal Ramos/SC y Baraúnas/Rio grande do Norte. “Estamos en fase de implantación de estas subestaciones, Aratu y Xambioá suministrarán energía en este año, y las demás en operación, antes de finales del 2009”, explica Kleber Sartori, coordinador de contratos del Centro de Negocios de Subestaciones de WEG. “A partir de la finalización de la obra civil, construimos y entregamos las subestaciones (turn-key) independientemente de donde esté el cliente.

Comprobando el éxito de la alianza entre las dos gigantes, WEG está implantando dos subestaciones más en 138 y 230kV con capacidades de 30 y 180MVA, respectivamente, para Votorantim Metales. Las mismas están siendo suministradas para las plantas de los municipios de Barra Mansa/Rio de Janeiro y Niquelandia/Goiás, la primera ya se encuentra lista para operar, mientras que la segunda entrará en funcionamiento durante este año.