WEG ha ofrecido la mejor alternativa de plazo de fabricación (180 días) de un transformador de potencia, lo que puede ser considerado un record cuando se compara con los plazos ofrecidos por la competencia (300 días).
El transformador fue instalado en una subestación de la localidad de Apolinario Saravia en la provincia de Salta (Argentina), proyectada con el objetivo de mejorar la situación del abastecimiento de energía en la zona, ya que la misma se encontraba conectada desde la Localidad de Joaquín V. González por una línea de 33kV de 100km de longitud.
La fabricación record del transformador ha permitido realizar la obra en apenas 10 meses y ubica a WEG como una excelente opción para las necesidades de nuestro mercado. Una de las empresas involucradas en el montaje de esta subestación fue la del Ingeniero Pablo Martos, montador/instalador de productos WEG en Salta.
La zona es principalmente Agrícola e Industrial y los nuevos requerimientos de energía se encontraban limitados. Con la puesta en servicio de la nueva subestación se podrá dar energía a los nuevos emprendimientos en diversas áreas, como:
- Agricultura (soja, maíz, poroto, sorgo, trigo);
- Agroindustrial: silos de almacenaje de granos y oleaginosas;
- Industrias fruticolas: procesadoras de citrus;
- Industrias madereras: aserraderos y carpinterias.