Los transformadores a seco WEG son la alternativa más eficiente cuando el tema principal es seguridad, aumento de la vida útil del producto y preservación del medio ambiente. Recientemente la compañía entregó los primeros transformadores a seco de 20.000 kVA, totalmente diseñado y fabricado por WEG e instalados en Brasil. Para la empresa éste es un caso de éxito completo y sinérgico, ya que contempla toda la operación, desde la entrada de la energía de la subestación hasta los cuadros de distribución.
Cabe destacar que éste suministro son dos transformadores de 20.000kVA con primario en 34,5kV y secundario en 13,8kV, ambos encapsulados en vacío e instalados en la subestación primaria con la finalidad de alimentar las salas eléctricas.
Esta configuración de subestación primaria enclaustrada con transformadores a seco representa, para el cliente, la compactación del sistema de alimentación eléctrica, así como una gran ganancia ambiental, una vez que los Transformadores a Seco WEG no representan riesgo alguno de explosión ni propagación de fuego debido a las propiedades de la resina epoxi auto extinguible.