Reforzando su compromiso con la sostenibilidad, WEG anunció el desarrollo y el suministro de estaciones de recarga de la línea Green+ para la campaña de lanzamiento del EX30, el nuevo SUV eléctrico de Volvo Car. Disponibles en los modelos WEMOB® EASY, WALL y PARKING, las estaciones estarán en los concesionarios del fabricante desde la preventa del vehículo.
Desarrollada con la tecnología WEG, la nueva línea de estaciones Green+ innova en el segmento con la utilización de materiales reciclados (PCR – Post-Consumer Recycled), producidas con 50% de resina reciclada, que evitan las emisiones de hasta 3,4 kg equivalentes de CO2 por producto y reducen en un 42% el uso de energía eléctrica en la fabricación del producto. Además, su material puede ser 100% reciclable tras su uso. Las características de rendimiento mecánico, protección UV y antillamas permanecen inalteradas en comparación con los productos de la línea Standard.
El WEMOB® EASY Green+ es la nueva línea de estación de recarga portátil más segura y potente para el estándar de enchufe brasileño (NBR). Además, puede ser personalizado de acuerdo con el color del vehículo y tiene potencia configurable por el usuario hasta 4,4 kW.
Los modelos WALL y PARKING son la solución ideal para instalaciones seguras e inteligentes en residencias y condominios, en redes monofásicas, bifásicas y trifásicas (PARKING), además de contar con conectividad Wi-Fi, actualización remota (Over-The-Air), LEDs de señalización y control de acceso por TAGs RFID. Los modelos permiten el uso con la aplicación WEMOB® EV Drivers y tienen funciones de medición de energía y control de potencia para recarga simultánea de varios vehículos eléctricos a través del WEMOB® Smart Charging System.
"Con la línea Green+, no solo estamos impulsando la movilidad eléctrica, sino también reduciendo significativamente las emisiones de CO2 y promoviendo la circularidad de los materiales. Estamos orgullosos de colaborar con Volvo Car en este importante paso hacia un futuro más sostenible”, comenta Carlos José Bastos Grillo, Director Superintendente de WEG Digital y Sistemas.
WEG ya ha anunciado otros suministros con Volvo Car Brasil. En septiembre de 2023, la Compañía divulgó el suministro de estaciones de recarga de la línea WEMOB® modelo PARKING para el mayor hub de recarga de vehículos eléctricos e híbridos de América Latina, con capacidad para recargar 80 vehículos simultáneamente en el São Paulo Corporate Towers, donde se encuentra la nueva oficina de la marca.