WEG se enorgullece en presentar el W51Xdb, una innovadora línea de motores a prueba de explosión que establece nuevos estándares en eficiencia y densidad de potencia. Diseñado para satisfacer las necesidades industriales más exigentes, el W51Xdb ofrece una potencia que comienza en 132 kW en la carcasa 355 y llega hasta 800 kW en la carcasa 400, 4 polos y 6 kV, con planes de expansión al rango de megavatios en 2025. Este avance posiciona al W51Xdb como un actor clave en las industrias que buscan sostenibilidad y excelencia operativa.
Revolucionando Potencia y Eficiencia
La línea W51Xdb combina un sistema de enfriamiento innovador con diseños avanzados de tapas traseras, asegurando un flujo de aire optimizado para la máxima densidad de potencia y eficiencia. Su bastidor compacto y robusto ofrece altas relaciones de potencia y peso, reduciendo tanto el espacio de instalación como los costos operativos. El W51Xdb está diseñado para cumplir o superar los niveles de eficiencia IE4, aunque los motores a prueba de explosión están fuera del alcance de la IEC 60034-30-3 [Clases de eficiencia de motores de CA de alta tensión (código IE)], lo que lo convierte en una solución ideal para industrias que operan en atmósferas explosivas (Zonas 1, 2, 21 y 22).
Un Compromiso con la Sostenibilidad
En WEG, la sostenibilidad está en el centro de cada innovación. Con la línea de motores W51Xdb, estamos "Impulsando un futuro más sostenible" al ofrecer un producto que reduce las emisiones de carbono y respalda operaciones energéticamente eficientes. Este motor está diseñado para ayudar a las industrias a alcanzar sus metas de sostenibilidad mientras garantiza la fiabilidad operativa a largo plazo.
Más Potencia, Más Fiabilidad
El motor W51Xdb cuenta con una carcasa proyectada para reducir el ruido, la vibración y las temperaturas de los rodamientos, mejorando tanto la fiabilidad como la durabilidad. Su capacidad para operar con variadores de velocidad añade flexibilidad y eficiencia. El W51Xdb está completamente certificado para cumplir con los estándares globales, incluidos ATEX, IECEx y CSA, entre otros, y está listo para su implementación en diversas industrias en todo el mundo.
Flexibilidad y Conectividad
Con su diseño modular, el W51Xdb ofrece flexibilidad y personalización, con configuraciones ajustables de la caja de terminales y múltiples opciones de montaje. El motor también está diseñado para integrarse sin problemas con el sistema de monitoreo de condiciones de la Industria 4.0 de WEG, proporcionando análisis predictivos en tiempo real que minimizan el tiempo de inactividad y garantizan un rendimiento óptimo.
Impulsando el Futuro: 2025 y Más Allá
Actualmente, el motor W51Xdb proporciona hasta 800 kW de potencia en la carcasa 400. Como parte de la futura expansión de WEG, se introducirán tamaños de carcasa más grandes en 2025, lo que permitirá que la línea de motores entre en el rango de megavatios y sirva a una gama aún más amplia de aplicaciones industriales. Esta expansión refleja el compromiso continuo de WEG de ofrecer soluciones sostenibles y de alto rendimiento para las industrias de todo el mundo.
Únete al Movimiento hacia un Futuro Más Eficiente
La línea de motores W51Xdb es un testimonio de la visión de WEG de un paisaje industrial más limpio y eficiente. Al combinar potencia, eficiencia y sostenibilidad, este motor está diseñado para ayudar a las industrias en la transición energética.
Descubre cómo el W51Xdb puede revolucionar tus operaciones visitando
www.weg.net para más información.