WEG acaba de lanzar la nueva generación de WEMOB Parking. La solución es parte de la línea de estaciones de recarga de vehículos eléctricos (WEG Electric Mobility), que fue especialmente diseñada para cumplir con las características de potencia, velocidad y seguridad que se necesita al recargar vehículos eléctricos.
WEMOB Parking es una estación de hasta 22 kW (semi-rápida) que cuenta con opciones de carga para uno o dos vehículos eléctricos simultáneamente y una pantalla LCD multicolor con alta resolución y brillo para facilitar su uso en cualquier condición de luz. Una estación de recarga compacta y rediseñada, desarrollada para completar la línea CA WEMOB, pero esta vez con nuevas funciones y más conectividad. Además, permite el control de acceso mediante tarjetas de proximidad (etiquetas RFID) o aplicaciones de telefonía móvil.
Ideal para uso compartido en estacionamientos públicos y privados, WEMOB Parking es la elección perfecta para recargar su vehículo eléctrico de forma segura y fiable.
Los beneficios de la nueva estación de recarga de estacionamiento WEMOB incluyen:
- Recarga de uno o dos vehículos eléctricos simultáneamente con hasta 22 kW por conector;
- Pantalla LCD multicolor de 7”, que funciona en modo oscuro con alta resolución y brillo para una fácil visualización de la información de su recarga en tiempo real;
- Compatible con varias tensiones monofásicas, bifásicas o trifásicas en Brasil: instalación en redes 110/127, 220 o 380 V AC, operando a 50Hz o 60Hz, automáticamente;
- Conexión de plataformas de gestión a Internet a través de Wi-Fi, LAN Ethernet o 4G (LTE CAT M1) o NB-IoT (LTE CAT NB1);
- Protocolo de comunicación abierto con OCPP 1.6 JSON Standard;
- Comunicación en toda la línea que permite la conexión a plataformas y aplicaciones de gestión;
- Actualización remota (Over-the-air): su estación de recarga está siempre actualizada;
- Control de acceso seguro mediante tarjetas de proximidad (etiquetas RFID), aplicaciones móviles o software de gestión;
- Contador de energía que recopila información de tiempo y consumo (kWh) de cada recarga, potencia instantánea y tiempo de recarga;
- Instalación interior o exterior (IP65): resistente a salpicaduras de agua, rayos UV y polvo;
- Fácil instalación en pared o tótem / pedestal;
- Cable con conector tipo 2 integrado de 5 metros (estándar europeo);
- Certificación de emisión de RF ANATEL Clase B apta para su uso en cualquier entorno.
¡Conéctese a la movilidad eléctrica con la nueva estación de recarga WEMOB!
¿Está interesado en saber más sobre la nueva generación WEMOB? Accede aquí a la página de la solución.