Premier fabricant de moteurs électriques en Amérique latine et l'un des plus importants au monde, WEG est toujours à la recherche de nouvelles technologies qui augmentent la fiabilité et la sécurité de ses produits. À cette fin, WEG dispose désormais d'un nouveau laboratoire spécialisé dans les essais de moteurs à haute température (jusqu'à 500 °C). Dans cet environnement, il est possible de confronter les moteurs de la gamme d'extraction de fumée à des conditions similaires à celles de l'application en effectuant des tests de développement et de pré-certification conformément aux exigences de la norme EN 12101-3.

Moteur W22 à extraction de fumée, plus d'efficacité et de sécurité.

Assurer la sécurité dans les installations commerciales et industrielles est l'une des principales préoccupations lors de la conception structurelle des lieux à forte concentration de personnes. Le moteur d'extraction de fumée W22 a été développé pour assurer la circulation de l'air dans les environnements fermés et les situations d'urgence, en résistant aux opérations à haute température et en assurant une extraction rapide de la fumée et de la chaleur.

Les moteurs d'extraction de fumée assurent la sécurité des métros, des voies souterraines, des tunnels, des parkings, des aéroports, des usines de fabrication, et autres installations de petite et de grande taille, avec l'efficacité et la fiabilité des produits WEG.

Nouveau laboratoire spécialisé

Grâce aux essais de pré-certification effectués dans le nouveau laboratoire WEG, il est possible de développer et de tester des moteurs avec de nouveaux matériaux isolants produits à l'aide de nouvelles technologies capables de résister à des températures élevées. En plus de tous les tests de développement de nouveaux produits, le laboratoire est utilisé pour tester les moteurs qui seront soumis à la certification. Avant de passer à la certification, une unité supplémentaire du même lot de fabrication est testée pour s'assurer que la conception sera approuvée dans le processus de certification. Dans le cadre du développement de nouvelles gammes, le laboratoire permet l'utilisation de nouvelles technologies, garantissant ainsi la qualité des produits.

Figure 1. Flux d'air à l'intérieur du four

Figure 1. Flux d'air à l'intérieur du four

Le nouveau laboratoire peut tester jusqu'à trois moteurs par jour pour des carcasses de 80 à 225, dans les conditions nominales de charges électriques et mécaniques et de vitesse d'air. Il est possible de valider des modèles informatiques, ce qui accélère le développement des technologies et le prototypage virtuel. Cela permet de s'assurer que le moteur est adapté aux conditions d'application, évitant ainsi des retards dans le délai de réalisation ou la nécessité de reprogrammer de nouveaux tests de certification.

WEG, reconnu pour l'excellence de sa fiabilité et de sa sécurité pour diverses applications, offre au marché de nombreuses solutions de haute performance pour apporter plus d'innovation, de technologie et de fiabilité aux processus industriels dans le monde entier.