WEG annonce la finalisation de l'accord pour devenir le fournisseur certifié et qualifié de Peugeot pour la vente et l'installation de bornes de recharge pour véhicules électriques. L'annonce a été rendue officielle par le constructeur automobile lors du lancement du nouveau véhicule électrique E-208 GT de Peugeot.
Le contrat prévoit l’intégration des bornes WEMOB WALL et PARKING de WEG dans le catalogue de produits de Peugeot ainsi que l'assistance technique et l'installation de stations de recharge pour les clients.
Disponible pour les marchés nationaux et étrangers, le WEGMOB est considéré comme une solution innovante en matière d'énergie propre, principale préoccupation de WEG en matière de protection de l'environnement.
Conçue pour une utilisation à l'intérieur ou à l'extérieur, dans des garages ou des parkings, la gamme WEMOB mise sur un design moderne et compact. Le modèle WALL de 7,4 kW permet une recharge à 80 % en 6 heures, idéal pour les maisons et les copropriétés tant pour les réseaux monophasés que biphasés. Les caractéristiques incluses sont la connectivité Wi-Fi, les LED de signalisation, le contrôle d'accès TAG, l'application EV Drivers et les fonctions de recharge intelligente et de compteur d'énergie.
D'autre part, le modèle PARKING allant jusqu'à 22kW, offre plus de puissance et de connectivité avec le Wi-Fi, l'Ethernet par câble et les réseaux mobiles 4G assurant ainsi une recharge encore plus rapide de 80% en 4 heures. Idéal pour les parkings avec des espaces partagés dans les copropriétés, les entreprises, les bâtiments commerciaux, les hôtels, les centres commerciaux et les propriétaires de flottes qui ont accès à des réseaux d'énergie triphasés.
" Notre stratégie consiste à faire de WEG le principal fournisseur d'infrastructures pour la recharge des véhicules électriques et une référence en matière de solutions efficaces, durables et intelligentes pour le segment de la mobilité électrique", déclare Manfred Peter Johann, directeur général de la Business Unit Automation de WEG. WEG compte sur un large réseau de service au Brésil et maintiendra les stations de recharge à jour via Over-The-Air (connexion via le réseau internet du client), tout en garantissant les pièces de rechange sur tout le territoire national.
La nouvelle PEUGEOT e-208 GT est une voiture de sport alliant plaisir de conduite et énergie électrique. Rapide et dynamique, la PEUGEOT 208 est désormais proposée dans une configuration 100% électrique marquant ainsi son entrée sur un marché de niche avec un grand savoir-faire et une présence significative en Europe. Les performances de la PEUGEOT e-208 GT sont soutenues par un moteur qui délivre un couple de 260 Nm au démarrage (26,5 kgfm) et 136 CV (100 kW) permettant une accélération de 0 à 100km/h en seulement 8,3 secondes. Avec une capacité de 50 kWh, la Peugeot e-208 GT a une capacité de conduite d'environ 340 km à pleine charge (WLTP "Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure").
Le système se compose d'une prise de type 2 pour le courant alternatif (AC) et d'une prise CCS-2 pour le courant continu (DC). La charge commence immédiatement après le branchement du câble et l'utilisateur peut surveiller l'état de la recharge grâce aux témoins lumineux (blanc = ouvert pour le branchement de la prise ; vert clignotant = charge ; vert fixe = charge complète ; rouge = problème de recharge). Le déverrouillage des portes du véhicule libère la prise de charge.
À propos des stations de charge WEG
- Type WEMOB Wall à 110V ou 220V (monophasé et biphasé) jusqu'à 7,4kW, permettant une recharge de 80% des batteries de la PEUGEOT e-208 GT en 6 heures environ.
- Type WEMOB Parking à 220V ou 380V (triphasé) jusqu'à 22kW, permettant une recharge de 80% des batteries de la PEUGEOT e-208 GT en 4 heures environ.
- Type WEMOB Station à 380V (triphasé) jusqu'à 150kW, permettant une recharge de 80% des batteries de la PEUGEOT e-208 GT en 30 minutes environ.
À l’heure actuelle, ces produits ne sont pas disponibles pour le marché Européen