Le WEG Motor Scan® peut être facilement configuré via un appareil intelligent (application disponible pour Android et iOS).
L'installation est rapide, simple et l'ensemble du processus est guidé directement dans l'application lors de la configuration du capteur. Le WEG Motor Scan® est vissé sur l'ailette du moteur et il n'y a pas de connexion électrique entre le moteur et le capteur.
Une fois configuré, le capteur envoie des données au cloud via Bluetooth® ou Gateway et permet d'analyser les résultats dans WEG Motion Fleet Management.
Les données peuvent être collectées via Bluetooth® sur le smartphone, par l'application, ou automatiquement via la passerelle, programmée spécifiquement pour les capteurs. Les informations sur le moteur sont envoyées et stockées dans le nuage et peuvent être analysées plus en détail dans WEG Motion Fleet Management.
Avec le module WEG Motor Specialist, une solution qui utilise l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour diagnostiquer, surveiller et indiquer la maintenance prédictive des moteurs électriques, les diagnostics sont effectués de manière autonome, permettant à l'utilisateur une action de maintenance rapide. Désormais, évitez les temps d'arrêt, planifiez la maintenance, optimisez la consommation d'énergie et augmentez votre efficacité opérationnelle avec WEG Motor Specialist. Votre moteur alimenté par l'intelligence.
WEG Motor Specialist est une solution qui utilise l'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique pour diagnostiquer, surveiller et indiquer la maintenance prédictive des moteurs électriques. Cet outil innovant transforme l'expertise de WEG en algorithmes, rendant la gestion du parc automobile beaucoup plus efficace. Désormais, évitez les temps d'arrêt, planifiez la maintenance, optimisez la consommation d'énergie et augmentez votre efficacité opérationnelle avec WEG Motor Specialist. Votre moteur alimenté par l'intelligence.
Développé pour apporter praticité et agilité dans l'exploitation, la maintenance et la gestion des installations industrielles, WEG Motor Fleet Management est la solution idéale pour le suivi de vos actifs. Grâce à l'informatique en nuage, les performances des lecteurs peuvent être contrôlées à tout moment et de n'importe où dans le monde.
Avec WEG Motor Fleet Management, vous pouvez surveiller les moteurs, les variateurs, les réducteurs et les motoréducteurs qui sont utilisés dans tout type d'industrie ou d'installation. La collecte périodique de données permet d'obtenir des informations précieuses pour améliorer les performances et la disponibilité de la flotte d'équipements dans l'usine. Ainsi, il est possible d'établir et de programmer des plans de maintenance prédictive, ce qui réduit considérablement le nombre d'arrêts de production non planifiés.
La Passerelle du WEG Motor Scan envoie des informations, au Cloud, en temps réel via un câble Ethernet une liaison WIFI ou 3G / 4G, permettant un suivi à distance et immédiat des performances du moteur.
Le WEG Motor Scan a été mis à jour avec de nouvelles fonctionnalités et devient le meilleur dans son genre.
Encore plus de technologie et de connectivité pour une industrie 4.0 encore plus efficace.
Après le chargement des données, les informations sur les performances du moteur sont transmises à un serveur cloud sécurisé où elles sont analysées et transformées en rapports pouvant être visualisés n'importe où : directement sur un smartphone, une tablette ou un ordinateur de bureau.
Les avantages du cloud sont : sécurité, fiabilité, réduction des coûts, vitesse d'accès, récupération des données, continuité de l'activité et accès facile aux données qui sont visualisées depuis n'importe quel endroit.
Si vous voulez en savoir plus sur l'industrie 4.0, l'IoT ou le concept WEG Motor Scan, consultez les documents que nous avons préparés pour vous.