O WEG Motor Scan® é a solução ideal para o monitoramento da frota de acionamentos industriais, garantindo, via análise preditiva, o nível de excelência na operação dos motores elétricos e outros equipamentos.
Para elevar o nível de gestão da manutenção industrial, o WEG Motor Scan® conta com uma nova solução cloud-based para o armazenamento e processamento dos dados, o WEG Motion Fleet Management.
O WEG Motor Scan monitora periodicamente os dados do motor elétrico, como vibração, temperatura e horas de funcionamento, diagnosticando eventuais falhas. As informações são coletadas e enviadas para a nuvem através de smartphone ou Gateway. Os dados armazenados podem ser analisados na tela do smartphone de forma dinâmica e, em maior profundidade, no WEG Motion Fleet Management.
O WEG Motor Scan® pode ser facilmente configurado através de um dispositivo inteligente (App disponível para Android e iOS).
A instalação é rápida, simples e todo o processo é orientado diretamente no aplicativo durante a configuração do sensor. O WEG Motor Scan® é fixado por parafuso na aleta do motor e não há qualquer conexão elétrica entre o motor e o sensor.
Depois de configurado, o sensor envia dados para a nuvem via Bluetooth® ou Gateway e possibilita a análise dos resultados no WEG Motion Fleet Management.
Os dados podem ser coletados via Bluetooth® no smartphone, pelo aplicativo, ou automaticamente através do Gateway, programado especificamente para os sensores. As informações do motor são enviadas e armazenadas na nuvem e podem ser analisadas com mais profundidade no WEG Motion Fleet Management.
Com o módulo WEG Motor Specialist, uma solução que usa inteligência artificial e machine learning para diagnosticar, monitorar e indicar manutenções preditivas em motores elétricos, os diagnósticos são feitos de maneira autônoma, permitindo ao usuário uma ação de manutenção rápida. A partir de agora, evite paradas, planeje manutenções, otimize o consumo de energia e aumente sua eficiência operacional com o WEG Motor Specialist. Seu motor movido a inteligência.
O WEG Motor Scan® aprende sobre os padrões e desvios de funcionamento que o motor elétrico monitorado apresente durante sua operação, com base nos indicadores de desbalanceamento, desalinhamento, carga e consumo, e disponibiliza esses dados automaticamente através do Gateway para o módulo WEG Motor Specialist no WEG Motion Fleet Management. E é a partir desse aprendizado que o sensor identifica, sem interferência humana, ocorrências de vibração que alteram os padrões de funcionamento do equipamento monitorado. Inteligência artificial a favor da confiabilidade, produtividade e disponibilidade de máquina.
O Gateway WEG Motor Scan envia as informações em tempo real para a nuvem via WiFi, cabo ethernet ou 3G/4G, permitindo o monitoramento imediato da performance do motor à distância.
Muito mais tecnologia e conectividade para uma Indústria 4.0 ainda mais eficiente.
Esteja um passo à frente dos concorrentes
Solicite uma demonstração sem compromisso