Tecnologías e Innovaciones para la Transición Energética y Descarbonización

Por medio del direccionamiento estratégico de la compañía para su modelo de negocio, WEG tiene, en todas sus unidades de negocio, soluciones y productos más eficientes y con menor impacto ambiental, como energías renovables (solar, eólica), movilidad eléctrica, eficiencia energética, entre otras. WEG desarrolla productos considerando estrictos criterios de riesgo relacionados con la salud y la seguridad. En la fase de desarrollo se aplican análisis como el Despliegue de la Función de Calidad (QFD) y la Evaluación de Riesgos.

A seguir son presentados algunos destaques, considerando la variedad de productos y soluciones que la empresa suministra al mercado, por medio de sus diferentes unidades de negocios.

Eficiencia Energética y Industrial

Motor W51 HD (High Density)

Solución eficiente y compacta, que entrega performance superior, con tamaño y peso reducidos, con relación a la línea antecesora (hasta 25% mayor densidad de potencia – kW/kg), así como a sus competidores en el mercado. Promueve así el uso racional de materias primas en la fabricación de los motores, así como de los potenciales efectos de su transformación, presentando reducción de aproximadamente 15% en la emisión de GEE, con relación a la línea anterior.

Convertidor de Frecuencia para Motores

Convertidor de frecuencia de alta tecnología para el accionamiento y control de motores trifásicos de inducción y de imanes permanentes. En virtud de su tecnología, ese modelo de convertidor proporciona ahorro de energía, seguridad, aumento de productividad y calidad en la red de procesos donde es implementado. El CFW900, en conjunto con motores de imanes permanentes, tiene la más elevada solución en nivel de eficiencia energética del mercado. La nueva interfaz IHM con conectividad Bluetooth® es ideal para fabricantes de tableros y asistentes técnicos, permitiendo programación, monitoreo, backup de parámetros y otras funcionalidades, por medio de tablets o smartphones.

Línea de Motores BLDC (Brushless DC)

Para aplicación en máquinas lavarropa front load, presenta una mejora de 60% de rendimiento del ciclo de funcionamiento y, consecuentemente, reducción de GEE durante la fase de utilización. Esta línea representa actualmente 20% del volumen comercializado por WEG para máquinas de lavar front load.

Energías Renovables

Energía Eólica

En julio de 2022, WEG anunció el lanzamiento de una nueva plataforma de aerogeneradores con potencia de 7 MW, y 172 metros de diámetro de rotor de las palas. Ese aerogenerador se tornará la mayor máquina en operación en el mercado brasileño. Más potente y eficiente, el nuevo modelo trae mayor generación a los proyectos eólicos.

Energía solar

WEG se consolida como uno de los principales proveedores de productos y soluciones para centrales solares de Brasil, llevando la eficiencia que impulsa la sustentabilidad en las ciudades, en las industrias, en el agronegocio y en los hogares de todo el país. WEG tiene un vasto portafolio de productos para proyectos de generación solar fotovoltaica, en todas las etapas del emprendimiento, con soluciones para el sistema de conversión de energía y de distribución interna de la planta hasta el punto de conexión con el sistema eléctrico, por medio de las subestaciones de alta tensión.

Generación Hidroeléctrica

WEG fue seleccionada para suministrar los generadores de UHE São Roque, situada en Vargem/SC. Los generadores son una de las partes más importantes que componen el emprendimiento de UHE São Roque. Con 285 toneladas cada uno, y aproximadamente ocho metros de diámetro, estos equipos están entre los hidrogeneradores eléctricos más grandes producidos por WEG.

UHE São Roque tiene potencia instalada de 142 MW que, en promedio, es suficiente para abastecer una ciudad con aproximadamente 170 mil habitantes. Los generadores entraron en operación comercial en julio de 2022.

Almacenamiento de Energía Comercial e Industrial

Los sistemas de almacenamiento de energía son utilizados en instalaciones comerciales o industriales, siendo la solución completa para almacenamiento y gestión de energía eléctrica almacenada, pudiendo ser configurados para desempeñar varias funciones en sistemas inteligentes de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica. El sistema está compuesto por una solución de control y gestión energética, siendo indicado principalmente para aplicaciones en sistemas instalados detrás del medidor en industrias, comercios, shopping centers, condominios residenciales e infraestructuras de movilidad eléctrica.

Transformadores para Energías Renovables

La confiabilidad de los transformadores desarrollados para centrales solares tiene como objetivo la garantía del suministro de energía, permitiendo acceso a electricidad por medio de fuentes de generación de energía renovable. En la línea de transformadores para centrales eólicas, WEG desarrolló el proyecto eléctrico y mecánico del transformador extremadamente compacto. Adicionalmente, por la configuración de la instalación, en la cual la fuente y la unidad transformadora se encuentran muy cerca entre sí, el sistema posibilita menos pérdidas y más eficiencia energética.

Movilidad Eléctrica

Soluciones integradas para vehículos eléctricos

WEG desarrolla continuamente tecnologías innovadoras para crear sistemas de tracción eléctrica, así como toda la infraestructura eléctrica necesaria para operación de vehículos eléctricos. Los sistemas de tracción eléctrica WEG pueden ser aplicados en diversos vehículos carreteros, ferroviarios y de navegación, tales como camiones y ómnibus urbanos, furgones, apiladoras eléctricas, trenes, monorrieles, barcos de soporte y remolcadores.

Soluciones digitales

Sistemas inteligentes y sustentables

Los sistemas inteligentes son capaces de integrar los más variados dispositivos y máquinas, así como instalaciones y procesos, promoviendo eficiencia en la toma de decisión y aumento de la eficiencia operacional. Soluciones y sistemas más inteligentes también promueven la utilización más eficiente de recursos energéticos, ayudando a reducir la huella de carbono de las operaciones, en todos los niveles.

Sistemas de Automatización

WEG suministra sistemas de control completamente integrados, garantizando también alto desempeño de los procesos industriales, facilidad de operación y ganancia de productividad, por medio de tecnología de punta. El éxito de la integración de este sistema está en la sinergia de los productos WEG, en la cual motores, drives, generadores, tableros eléctricos y software son integrados, suministrando la solución ideal para cada necesidad. El control de procesos industriales exige sistemas de automatización con elevado grado de confiabilidad y disponibilidad, además de facilidad para equipos de mantenimiento en la gestión de activos, extendiendo la vida de los equipos y racionalizando el uso de recursos.

WEG Transformer Fleet Management and WEG Power Transformer Specialist

WEG Transformer Fleet Management es la solución ideal para monitorear online y supervisar la flota de transformadores a aceite o del tipo seco, posibilitando que los clientes maximicen la eficiencia de sus operaciones, en apoyo a la gestión optimizada de plantas industriales, de generación de energías renovables y de infraestructura. Por otro lado, la solución WEG Power Transformer Specialist es una solución digital aplicada en el monitoreo y en la gestión de transformadores de potencia que, integrada a la plataforma WEG Transformer Fleet Management, centraliza las señales de una serie de sensores instalados en el equipo.

WEG Motion Fleet Management

Desenvolvido para levar mais praticidade e agilidade na operação, na manutenção e na gestão de plantas industriais, o WEG Motion Fleet Management é a solução ideal para monitorar e elevar a disponibilidade da frota de acionamento industrial. Baseado em tecnologia “cloud computing”, o monitoramento dos ativos pode ser acompanhado a qualquer momento e de qualquer parte do mundo. Com o Motion Fleet Management, é possível conhecer o estado operacional de motores e drives (inversores e soft-starters) de baixa e média tensão, redutores, motorredutores, compressores entre outros ativos, que estejam aplicados em qualquer tipo de indústria ou instalação

Tenologia Ultra Low Bake (ULB) para Tintas

A tecnologia Ultra Low Bake (ULB) consiste em reduzir o tempo de cura ou a temperatura de cura das tintas em pó. Atrelado a essa redução de tempo ou temperatura (que pode chegar até 35% de redução), reduzindo a quantidade de gás que é utilizado nas estufas de cura dos seus clientes e parceiros e reduzindo as emissões de GEE.

Os parceiros da WEG que possuem essa tecnologia na sua linha de produção, além da redução do impacto ambiental, têm aumento significativo de produtividade e em sua competitividade. A WEG possui quarenta produtos desenvolvidos com essa finalidade.

Eficiência material e avaliação ambiental do produto

A WEG adota, em sua cadeia de valor, iniciativas que estão alinhadas aos princípios da economia circular, através de práticas como reinserção de resíduos dos processos como matérias-primas, como por exemplo sucatas de aço da estamparia para fabricação de peças fundidas, adoção de programas de recuperação de materiais no fim do ciclo de vida de produtos através da logística reversa e planos de troca.

A aplicação desses conceitos e práticas permitiram à WEG atingir um índice de eficiência material próximo de 85%. A WEG também está em constante melhoria e evolução da eficiência energética de seus produtos e de soluções de retrofit para a extensão da vida útil de algumas linhas de produtos. Equipes qualificadas atuam tanto nos processos de desenvolvimento de novos produtos e na concepção de novas linhas quanto na implantação de processos industriais mais eficientes.

A WEG aplica a ACV (Análise de Ciclo de Vida), gerando os EPDs (Environmental Product Declarations) conforme as demandas dos clientes, pretendendo, nos próximos anos, ampliar a aplicação dessas ferramentas.

Saiba mais sobre as ações da WEG em Sustentabilidade

Grupo WEG
  • Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3300 - 89256-900 - Jaraguá do Sul - SC
  • Telefone: +55 47 3276 4000
  • E-mail: esg@weg.net






 

 



 
WEG - Driving Efficiency and Sustainability