Back to My Account
Компания WEG предлагает электрические и автоматизированные решения — от панелей и частотных преобразователей и заканчивая высокомощными циклическими электродвигателями, которые используются для приведения в движение рельсовых самосвалов, перемещающих руду, уголь, зерно и прочие материалы.
Все распределительные панели и щиты управления электродвигателями производятся и тестируются в соответствии со стандартами NBR МЭК 62271-200, NBR МЭК 60439-1, NR10 и МЭК 60947 в целях координации пуска. Согласно требованиям горнодобывающего сектора промышленности, их конструкция подразумевает простую сборку, установку и обслуживание даже в полевых условиях. Также их конструкция допускает дальнейшие расширения и взаимозаменяемость секций, имеющих одинаковые размеры и функциональное назначение. Для щитов управления электродвигателями низкого напряжения существует опция использования оборудования, устойчивого к образованию внутреннего дугового разряда и соответствующего стандарту МЭК 61641.
Компания WEG предлагает целый ряд электродвигателей, предназначенных для приведения в движение рельсовых самосвалов, использующихся в горнодобывающей промышленности. Все электродвигатели обладают достаточной степенью защиты для процессов, подразумевающих скопление руды или пресной/соленой воды. Они также допускают различные рабочие циклы, учитывая требования мощности и крутящего момента для каждой позиции вагонетки во всех циклах эксплуатации. Для наших электродвигателей характерны увеличенный срок службы и простое техническое обслуживание.
Свяжитесь с нами, и мы с радостью ответим на Ваши вопросы