Volver a Mi cuenta
· Temperatura: 0°C a 60°C;
· Umidade relativa do ar: 5% a 90% sem condensação;
· Grau de poluição: 2 (conforme UL508UC), com poluição não condutiva. A condensação não deve causar condução dos resíduos acumulados.
Evitar:
· Exposição direta a raios solares, chuva, umidade excessiva ou maresia;
· Gases ou líquidos explosivos ou corrosivos;
· Vibração excessiva;
· Poeira, partículas metálicas ou óleos suspensos no ar.
Se a ligação for trifásica, deve conectar os cabos em L1, L2 e L3.
Se a ligação for monofásica, deve conectar os cabos em L1 e L2.O SRW01 possui dois modelos de entradas digitais, um para entradas em 24Vcc, outro para 110Vca.
O acionamento das entradas digitais pode ser realizado aplicando-se tensão 24Vcc, disponível no pino IC do conector XC1, através de uma fonte interna e isolada, ou aplicando-se 110Vca, sendo o pino IC o comum, conforme apresentado nas figuras abaixo.
As entradas digitais podem ser acionadas através de uma fonte de tensão externa de 24 Vcc (somente nos modelos de alimentação das entradas digitais de 24 Vcc). Utilizando esta fonte externa, o SRW01 apresenta apenas 3 entradas digitais, pois a referência da fonte deve ser conectada na entrada digital I1.
O SRW01 apresenta 4 saídas digitais a relé com o seguinte esquema de ligação interna:
· Saídas O1 e O2 compartilham o ponto comum C1;
· Saída O3 e comum C3;
· Saída O4 e comum C4.