Volver a Mi cuenta
As funções de cada tecla da HMI são descritas na tabela abaixo:
A tabela a seguir mostra as mensagens indicadas na HMI e o seu respectivo significado:
A função Copy é utilizada quando há necessidade de se transferir a programação de uma soft-starter para outra(s). É realizada através da HMI.
Funcionamento:
Os parâmetros de uma SSW07 (soft-starter origem) são copiados para uma memória não volátil da HMI da soft-starter, podendo então ser salvos
As funções de leitura dos parâmetros da soft-starter e transferência para outra são comandados pelo conteúdo do parâmetro P215.
Observação:
Enquanto estiver sendo realizada a leitura dos parâmetros da soft-starter para a HMI, o display mostra a mensagem “Copy”.
Enquanto estiver sendo realizada a transferência da parametrização da HMI para outra soft-starter, o display mostra a mensagem “Past”.
· Número máximo de partidas por hora (sem ventilação):
o 10 partidas, sendo 1 a cada 6 minutos, nos modelos de 17A a 30A.
o 3 partidas, sendo 1 a cada 20 minutos, nos modelos de 45A a 200A.
o 10 partidas, sendo 1 a cada 6 minutos, nos modelos de 255A a 412A.
· Número máximo de patidas por hora (com kit opcional de ventilação):
o 10 partidas, sendo 1 a cada 6 minutos, nos modelos de 45A a 200A.
Sim, mas faz-se necessária a utilização de dispositivos opcionais para a comunicação em rede.