Volver a Mi cuenta
A detecção de subcorrente deve ser ativada com equipamentos que sofram prejuízos ao rodarem sem carga, bombas por exemplo.
O E05 ocorre quando a corrente (P72) permanecer abaixo do valor ajustado em P14 durante um período de tempo superior ao estabelecido em P15.
Verifique as possíveis causas abaixo para o E05:
Verifique o acoplamento do motor com a carga:
Verifique o conteúdo dos seguintes parâmetros:
Quando o MAC.0x (Módulo de Aquisição de Corrente) ou TCs externos forem utilizados, confira o modelo dos TCs, pois se eles tiverem uma relação de transformação maior, por exemplo um de 3000/5A no lugar de um de 1500/5A, a corrente medida parecerá menor causando E05 indevidamente. Verifique o modelo adequado do MAC.0x no capítulo 10.1 do manual ou em "Qual o módulo MAC que devo utilizar para manter as proteções relacionadas ao motor quando utilizo contator de By-Pass?".
Tabela de correntes para conexão Padrão com 3 cabos e
Temperatura ambiente de 40ºC
Modelo | 40ºC | ||
Corrente | Corrente Nominal | Corrente Máxima | |
A | A | A | |
120 | 120 | 80 | 144 |
170 | 170 | 113 | 204 |
205 | 205 | 137 | 246 |
255 | 255 | 170 | 306 |
290 | 290 | 193 | 348 |
340 | 340 | 227 | 408 |
410 | 410 | 273 | 492 |
475 | 475 | 317 | 570 |
580 | 580 | 387 | 696 |
670 | 670 | 447 | 804 |
800 | 800 | 533 | 960 |
950 | 950 | 633 | 1140 |
1100 | 1100 | 733 | 1320 |
1400 | 1400 | 933 | 1680 |
Tabela de correntes para conexão Padrão com 3 cabos e
Temperatura ambiente de 55ºC
Modelo | 55ºC | ||
Corrente | Corrente Nominal | Corrente Máxima | |
A | A | A | |
120 | 100 | 67 | 120 |
170 | 145 | 97 | 174 |
205 | 170 | 113 | 204 |
255 | 255 | 170 | 306 |
290 | 290 | 193 | 348 |
340 | 290 | 193 | 348 |
410 | 380 | 253 | 456 |
475 | 475 | 317 | 570 |
580 | 500 | 333 | 600 |
670 | 550 | 367 | 660 |
800 | 620 | 413 | 744 |
950 | 800 | 533 | 960 |
1100 | 850 | 567 | 1020 |
1400 | 1080 | 720 | 1296 |
Tabela de correntes para conexão Dentro do Delta do motor com 6 cabos e
Temperatura ambiente de 40ºC
Modelo | 40ºC | ||
Corrente | Corrente Nominal | Corrente Máxima | |
A | A | A | |
120 | 208 | 138 | 249 |
170 | 294 | 196 | 353 |
205 | 355 | 236 | 426 |
255 | 441 | 294 | 529 |
290 | 502 | 334 | 602 |
340 | 588 | 392 | 706 |
410 | 709 | 473 | 851 |
475 | 822 | 548 | 986 |
580 | 1003 | 669 | 1204 |
670 | 1159 | 773 | 1391 |
800 | 1384 | 923 | 1661 |
950 | 1644 | 1096 | 1972 |
1100 | 1903 | 1269 | 2284 |
1400 | 2422 | 1615 | 2906 |
Tabela de correntes para conexão Dentro do Delta do motor com 6 cabos e
Temperatura ambiente de 55ºC
Modelo | 55ºC | ||
Corrente | Corrente Nominal | Corrente Máxima | |
A | A | A | |
120 | 173 | 115 | 208 |
170 | 251 | 167 | 301 |
205 | 294 | 196 | 353 |
255 | 441 | 294 | 529 |
290 | 502 | 334 | 602 |
340 | 502 | 334 | 602 |
410 | 657 | 438 | 789 |
475 | 822 | 548 | 986 |
580 | 865 | 577 | 1038 |
670 | 952 | 634 | 1142 |
800 | 1073 | 715 | 1287 |
950 | 1384 | 923 | 1661 |
1100 | 1471 | 980 | 1765 |
1400 | 1868 | 1246 | 2242 |
Verifique qual é a corrente nominal da Soft-Starter e consulte a tabela abaixo:
Módulo | Modelo |
MAC-01 | 120A a 340A |
MAC-02 | 410A a 580A |
MAC-03 | 670A a 800A5 |