Retour à la page d'accueil Mon compte
A figura a seguir, em conjunto com a tabela, traz as dimensões da soft-starter SSW08 e dos furos para fixação:
*IP20 com Kit opcional para a mecânica 3.
Para a instalação da soft-starter SSW08 deve-se deixar no mínimo os espaços livres ao redor da soft-starter conforme ilustrado na figura a seguir, e as dimensões de cada espaçamento descritas na tabela:
Instalar a Soft-Starter SSW08 na posição vertical de acordo com as seguintes recomendações:
· Instalar em superfície razoavelmente plana;
· Não colocar componentes sensíveis ao calor logo acima da Soft-Starter SSW08.
Observação:
· Ao montar uma soft-starter em cima da outra, usar a distância mínima A + B e desviar da soft-starter superior o ar quente que vem da soft-starter de baixo;
· Prever eletrodutos ou calhas independentes para a separação física dos condutores de sinal, controle e potência.
Para soft-starters SSW08 instaladas dentro de painéis ou caixas metálicas fechadas, prever exaustão adequada para que a temperatura fique dentro da faixa permitida. A tabela abaixo apresenta as potências nominais dissipadas de cada modelo:
Os bornes de conexão de potência podem assumir tamanhos e configurações diferentes dependendo do modelo da soft-starter SSW08, conforme mostra a figura a seguir:
· R/1L1, S/3L2 e T/5L3: rede de alimentação da potência;
· U/2T1, V/4T2 e W/6T3: conexão para o motor.
As especificações das bitolas mínimas dos cabos são descritas na tabela a seguir, porém são válidas somente nas seguintes condições:
· Cabos de cobre com isolação de PVC 70ºC, temperatura ambiente de 40ºC, instalados em canaletas perfuradas e não aglomerados;
· Barramentos de cobre nu ou prateado com cantos arredondados de 1mm de raio, temperatura 80ºC e temperatura ambiente de 40ºC.