Retour à la page d'accueil Mon compte
Os parâmetros mínimos a serem ajustados são:
Para alterar o conteúdo dos parâmetros deve-se primeiro alterar o conteúdo do parâmetro P00 para ON. Isto irá permitir a alteração do conteúdo dos demais parâmetros.
Para explicações sobre códigos e funções dos parâmetros, bem como os ajustes de fábrica, veja a REFERÊNCIA RÁPIDA DOS PARÂMETROS no início do manual.
Colocando-se P46=ON os parâmetros serão carregados com os valores padrão de fábrica (default). Para explicações sobre códigos e funções dos parâmetros, bem como os ajustes de fábrica, veja a REFERÊNCIA RÁPIDA DOS PARÂMETROS no início do manual.
Os dados nominais do equipamento podem ser encontrados na etiqueta de identificação, conforme abaixo:
Quando a Soft-Starters forem instaladas dentro de painéis ou caixas metálicas fechadas, é preciso prover exaustão adequada para que a temperatura fique dentro da faixa permitida.
Abaixo segue as dimensões mínimas de painel e ventilação conforme os modelos.
SSW 04 Modelo | Dimensões do Painel | Vazão do Ventilador | ||
Largura (mm) | Altura (mm) | Profundidade (mm) | ||
16A | 600 | 1000 | 400 | - |
30A | 600 | 1200 | 400 | - |
45A e 60A | 600 | 1200 | 400 | 6,4m3 / minuto |
85A | 600 | 1500 | 400 | 6,4m3 / minuto |
Observação: