Back to My Account
O erro E04 é ocasionado por sobretemperatura na potência e é indicado através do led “Fault” que pisca 1 vez e o led “Ready” aceso.
Este erro ocorre quando:
· A temperatura no dissipador for superior ao valor limite;
· O sensor de temperatura estiver desconectado.
As causas mais prováveis desse erro podem ser:
· Carga no eixo muito alta;
· Elevado número de partidas sucessivas;
· Sensor interno de temperatura não conectado.
Verificar se há conexões frouxas, para isto, desligar a soft-starter e apertar todas as conexões. E checar as conexões internas da soft-starter para certificar-se que estão bem conectadas.
A tabela abaixo mostra um resumo dos dispositivos opcionais existentes:
Observação:
É necessário verificar a disponibilidade dos opcionais.
As funções básicas da soft-starter podem ser programadas através da frontal dela (Trimpots e DIP Switch). Para programar funções adicionais e/ou visualizar parâmetros de leitura, é necessário o uso de algum dos módulos opcionais, como por exemplo: Software Superdrive G2, Comunicação Serial RS-232 ou RS-485, HMI Local ou Remota.
Observação:
Para comunicação com a soft-starter SSW07 ou SSW08, utilize o software de programação da 2ª geração chamado de Superdrive G2. O software da 1ª geração chamado apenas de Superdrive não é compatível com este produto.
O parâmetro P219, Parametrização via HMI / (Trimpots e DIP Switch), define a origem da programação das proteções e das rampas de aceleração/desaceleração. É possível programar a soft-starter via Trimpots e DIP Switches ou totalmente via parâmetros. Consulte a descrição detalhada dos parâmetros (P219).
Os parâmetros P220, P229 e P230 (Definições de Local/Remoto) programam a origem do comando de gira/pára. A configuração padrão de fábrica é o acionamento via entrada digital.
A HMI é uma interface simples que permite a operação e a programação da soft-starter. Ela apresenta as seguintes funções:
· Indicação do estado de operação da soft-starter;
· Indicação dos erros;
· Visualização e alteração dos parâmetros ajustáveis;
· Operação da soft-starter.
A HMI deve ser utilizada para os seguintes casos:
· Quando for necessária uma HMI para comandar, programar e/ou visualizar parâmetros da soft-starter;
· Para instalação da HMI em porta de painel, mesa de comando ou na frontal da soft-starter;
· Quando for necessária a função copy.
A HMI local ou remota da SSW07 / SSW08 contém um display de LEDs com 4 dígitos de 7 segmentos, 4 LEDs de estado e 8 teclas. As figuras abaixo mostram uma vista frontal da HMI remota e HMI local:
O display de LED’s mostra o número do parâmetro ou o seu conteúdo e também mensagens de erro e estado.