Retornar para Minha Conta
Modelo SSW04 | Larg. L1 (mm) | Larg. L (mm) | Alt. H (mm) | Prof. P (mm) | Fix. A (mm) | Fix. B (mm) | Parafuso para fixação |
16 a 45A | 128 | 140 | 275 | 199 | 250 | 75 | M6 |
60 a 85A | 128 | 140 | 275 | 283 | 250 | 75 | M6 |
Modelo SSW04 | Peso |
16 a 45A | 5,2 |
60 e 85A | 9,00 |
O grau de proteção é IP00.
Utilize no mínimo a fiação com a bitola indicada na tabela abaixo:
Modelo SSW04 (A) | Fiação de aterramento (mm2) |
16 a 45 | 6 |
60 | 8 |
85 | 10 |
Fusíveis a serem utilizados na entrada deverão ser do tipo ultra-rápido (U.R.) com I²t menor ou igual a 75% do valor do SCR (tiristor) indicado na tabela abaixo (A²s). Estes fusíveis protegerão o SCR em caso de curto circuito.
Fusíveis recomendados:
Modelo | Fusível U.R. (A) | I²t do SCR |
16 | 50 | 1150 |
30 | 80 | 8000 |
45 | 125 | 15000 |
60 | 160 | 15000 |
85 | 200 | 125000 |
Observação: