Back to My Account
Na instalação da fiação de sinal e controle devem-se ter os seguintes cuidados:
As conexões dos ventiladores devem ser realizadas no conector X1:1 e X1:2, conforme a tensão definida pelo tipo de Soft-Starter:
Exemplo:
Segue abaixo exemplo de cálculo para ajuste da limitação de corrente quando se deseja limitar a corrente de partida em 2,5 x INOM do motor:
In da Soft-Starter = 60A
In do motor = 52A
ILIM = 250% da In do motor
ILIM = 2,5 x 52 = 130A (corrente de limitação)
Então, P11 = 217% da In da Soft-Starter = 2,5 x In do motor.
Segue abaixo exemplo de cálculo para ajuste da sobrecorrente imediata quando se deseja que a corrente máxima de trabalho seja igual a 1,4 x INOM do motor:
In da Soft-Starter = 60A
In do motor = 52A
IMAX = 1,4 x 52 = 72,8A
Então, P12 = 121% da In da Soft-Starter = 1,4 x In do motor.
Segue abaixo exemplo de cálculo para ajuste da subcorrente imediata quando se deseja que a corrente mínima seja igual a 70% INOM do motor:
In da Soft-Starter = 60A
In do motor = 52A
ISUB = 70% de 52A = 0,7 x 52 = 36,4A
Então, P14 = 61% da Soft-Starter = 70% In do motor.