Technologien und Innovationen für die Energiewende und Dekarbonisierung

Durch die strategische Ausrichtung des Unternehmens auf sein Geschäftsmodell bietet WEG in allen seinen Geschäftsbereichen effizientere Lösungen und Produkte mit geringeren Umweltauswirkungen an, wie erneuerbare Energien (Solar, Wind), elektrische Mobilität, Energieeffizienz, unter anderem. Im Folgenden werden einige Highlights vorgestellt, die die Vielfalt der Produkte und Lösungen widerspiegeln, die das Unternehmen über seine verschiedenen Geschäftsbereiche auf dem Markt anbietet.

Energieeffizienz und Industrie

W51 HD (High Density) Motor

Eine effiziente und kompakte Lösung, die eine überlegene Leistung bei reduzierter Größe und Gewicht im Vergleich zur Vorgängerserie (bis zu 25% höhere Leistungsdichte - kW/kg) sowie im Vergleich zu ihren Wettbewerbern auf dem Markt bietet. Dies fördert den rationalen Einsatz von Rohstoffen in der Motorherstellung sowie die potenziellen Auswirkungen ihrer Transformation und führt zu einer Reduzierung der GEE-Emissionen um etwa 15% im Vergleich zur vorherigen Serie.

Frequenzumrichter für Motoren

Hochtechnologischer Frequenzumrichter für den Betrieb und die Steuerung von Drehstrom-Induktions- und Permanentmagnetmotoren. Aufgrund seiner Technologie bietet dieses Umrichtermodell Energieeinsparungen, Sicherheit, Produktivitätssteigerung und Qualität im Prozessnetzwerk, in dem es implementiert ist. Das CFW900 in Kombination mit Permanentmagnetmotoren bietet die höchste Lösung in Bezug auf Energieeffizienz auf dem Markt. Die neue IHM-Schnittstelle mit Bluetooth®-Konnektivität ist ideal für Schaltschrankhersteller und technische Assistenten, da sie die Programmierung, Überwachung, Sicherung von Parametern und andere Funktionen über Tablets oder Smartphones ermöglicht.

BLDC-Motorenreihe (Brushless DC)

Für den Einsatz in Frontlader-Waschmaschinen bietet sie eine Verbesserung der Betriebszykluseffizienz um 60% und folglich eine Reduzierung der GEE während der Nutzungsphase. Diese Linie macht derzeit 20% des von WEG für Frontlader-Waschmaschinen vermarkteten Volumens aus.

Erneuerbare Energien

Windenergie

Im Juli 2022 kündigte WEG die Einführung einer neuen Plattform für Windkraftanlagen mit einer Leistung von 7 MW und einem Rotordurchmesser von 172 Metern an. Diese Windkraftanlage wird zur größten Maschine auf dem Markt.

Brasilianer. Leistungsstärker und effizienter bringt das neue Modell eine größere Erzeugung für Windprojekte.

Solarenergie

Die WEG festigt sich als einer der führenden Anbieter von Produkten und Lösungen für Solarkraftwerke in Brasilien und bringt die Effizienz, die die Nachhaltigkeit in Städten, Industrien, der Landwirtschaft und den Häusern im ganzen Land vorantreibt. Die WEG verfügt über ein umfangreiches Portfolio an Produkten für Photovoltaik-Projekte in allen Phasen des Unternehmens, mit Lösungen für das Energiewandlungssystem und die interne Verteilung der Anlage bis zum Anschlusspunkt an das Stromnetz über Hochspannungssubstationen.

Wasserkrafterzeugung

Die WEG wurde ausgewählt, um die Generatoren für das Wasserkraftwerk São Roque in Vargem/SC zu liefern. Die Generatoren sind eines der wichtigsten Teile des Projekts für das Wasserkraftwerk São Roque. Mit jeweils 285 Tonnen und einem Durchmesser von etwa acht Metern gehören diese Geräte zu den größten von der WEG jemals produzierten Wasserkraftgeneratoren.

Das Wasserkraftwerk São Roque hat eine installierte Leistung von 142 MW, die im Durchschnitt ausreicht, um eine Stadt mit etwa 170.000 Einwohnern zu versorgen. Die Generatoren wurden im Juli 2022 in Betrieb genommen.

Gewerbliche und industrielle Energiespeicherung

Energiespeichersysteme werden in gewerblichen oder industriellen Einrichtungen eingesetzt und stellen eine komplette Lösung für die Speicherung und Verwaltung gespeicherter elektrischer Energie dar und können entsprechend konfiguriert werden.

Ausführung mehrerer Funktionen in intelligenten Systemen zur Erzeugung, Übertragung und Verteilung von elektrischer Energie. Das System besteht aus einer Energiekontroll- und Managementlösung und wird hauptsächlich für Anwendungen in Systemen empfohlen, die hinter dem Zähler in Industrie, Handel, Einkaufszentren, Wohnanlagen und elektrischer Mobilitätsinfrastruktur installiert sind.

Transformatoren für erneuerbare Energien

Die Zuverlässigkeit der für Solarkraftwerke entwickelten Transformatoren hat das Ziel, die Energieversorgung zu gewährleisten und den Zugang zu Elektrizität durch erneuerbare Energiequellen zu ermöglichen. In der Linie der Transformatoren für Windkraftanlagen hat WEG ein extrem kompaktes elektrisches und mechanisches Design entwickelt. Zusätzlich ermöglicht die Konfiguration der Installation, in der die Quelle und die Transformator-Einheit sehr nahe beieinander liegen, weniger Verluste und mehr Energieeffizienz.

Elektromobilität

Integrierte Lösungen für Elektrofahrzeuge

WEG entwickelt kontinuierlich innovative Technologien, um elektrische Antriebssysteme sowie die gesamte notwendige elektrische Infrastruktur für den Betrieb von Elektrofahrzeugen zu schaffen. Die elektrischen Antriebssysteme von WEG können in verschiedenen Straßen-, Schienen- und Schifffahrzeugen eingesetzt werden, wie zum Beispiel Lastwagen und Stadtbusse, Lieferwagen, Elektrostapler, Züge, Monorails, Versorgungsschiffe und Schlepper.

Digitale Lösungen

Intelligente und nachhaltige Systeme

Intelligente Systeme sind in der Lage, eine Vielzahl von Geräten und Maschinen sowie Einrichtungen und Prozesse zu integrieren, wodurch die Entscheidungsfindung effizienter und die betriebliche Effizienz erhöht wird. Intelligente Lösungen und Systeme fördern auch eine effizientere Nutzung von Energieressourcen und helfen dabei, den Kohlenstoff-Fußabdruck von Operationen auf allen Ebenen zu reduzieren.

Automatisierungssysteme

WEG liefert vollständig integrierte Steuerungssysteme, die eine hohe Leistungsfähigkeit industrieller Prozesse, eine einfache Bedienung und Produktivitätssteigerungen durch Spitzentechnologie gewährleisten. Der Erfolg dieser Systemintegration liegt in der Synergie der WEG-Produkte, bei denen Motoren, Antriebe, Generatoren, elektrische Schalttafeln und Software integriert sind und die ideale Lösung für jede Anforderung bieten. Die Steuerung industrieller Prozesse erfordert Automatisierungssysteme mit hohem Zuverlässigkeits- und Verfügbarkeitsgrad, sowie einfacher Handhabung für Wartungsteams bei der Verwaltung von Vermögenswerten, Verlängerung der Lebensdauer von Geräten und Rationalisierung der Ressourcennutzung.

WEG Transformer Fleet Management und WEG Power Transformer Specialist

Das WEG-Transformatorflottenmanagement ist die ideale Lösung für die Online-Überwachung und Verwaltung der Flotte von Öl- oder Trockentransformatoren, wodurch Kunden die Effizienz ihrer Operationen maximieren können, um die optimierte Verwaltung von Industrieanlagen, erneuerbaren Energieerzeugungsanlagen und Infrastruktur zu unterstützen. Die Lösung WEG Power Transformer Specialist ist eine digitale Lösung, die bei der Überwachung und Verwaltung von Leistungstransformatoren eingesetzt wird die in die WEG Transformer Fleet Management Plattform integriert ist und die Signale einer Reihe von Sensoren, die im Gerät installiert sind, zentralisiert.

WEG Motion Fleet Management

Entwickelt, um mehr Praktikabilität und Agilität in Betrieb, Wartung und Management von Industrieanlagen zu bringen, ist das WEG Motion Flottenmanagement die ideale Lösung zur Überwachung und Steigerung der Verfügbarkeit der industriellen Antriebsflotte. Basierend auf "Cloud-Computing"-Technologie, kann die Überwachung der Vermögenswerte jederzeit und von überall auf der Welt verfolgt werden. Mit dem Motion Flottenmanagement ist es möglich, den Betriebszustand von Motoren und Antrieben (Inverter und Softstarter) von niedriger und mittlerer Spannung, Getrieben, Getriebemotoren, Kompressoren und anderen Vermögenswerten zu kennen, die in jeder Art von Industrie oder Installation angewendet werden.

Ultra Low Bake (ULB) Technologie für Farben

Die Ultra Low Bake (ULB) Technologie besteht darin, die Aushärtezeit oder die Aushärtetemperatur von Pulverfarben zu reduzieren. Dieser Reduzierung von Zeit oder Temperatur (die bis zu 35% Reduktion erreichen kann), wird die Menge reduziert Gas, das in den Aushärtungsöfen Ihrer Kunden und Partner verwendet wird und die Emissionen von Treibhausgasen reduziert.

Die Partner von WEG, die diese Technologie in ihrer Produktionslinie haben, erhöhen neben der Reduzierung der Umweltauswirkungen auch ihre Produktivität und Wettbewerbsfähigkeit. WEG hat vierzig Produkte entwickelt, die zu diesem Zweck entwickelt wurden.

Material-Effizienz und Produkt-Umweltbewertung

WEG setzt in seiner Wertschöpfungskette Initiativen um, die auf den Prinzipien der Kreislaufwirtschaft basieren, durch Praktiken wie die Wiedereinführung von Prozessabfällen als Rohstoffe, wie zum Beispiel Schrott aus der Stanzerei zur Herstellung von Gussteilen, die Einführung von Programmen zur Materialrückgewinnung am Ende des Produktlebenszyklus durch Reverse Logistics und Austauschpläne.

Die Anwendung dieser Konzepte und Praktiken hat es WEG ermöglicht, einen Material-Effizienz-Index von fast 85% zu erreichen. WEG verbessert und entwickelt auch ständig die Energieeffizienz seiner Produkte und Retrofit-Lösungen zur Verlängerung der Lebensdauer einiger Produktlinien. Qualifizierte Teams sind sowohl in den Prozessen der Entwicklung neuer Produkte und der Konzeption neuer Linien als auch in der Implementierung effizienterer industrieller Prozesse tätig.

WEG wendet die LCA (Life Cycle Analysis) an und erzeugt die EPDs (Environmental Product Declarations) entsprechend den Anforderungen der Kunden und plant, in den kommenden Jahren die Anwendung dieser Werkzeuge zu erweitern.

Erfahren Sie mehr über unsere Nachhaltigkeitsmaßnahmen.

WEG-Gruppe
  • Avenida Prefeito Waldemar Grubba, 3300 - 89256-900 - Jaraguá do Sul - SC
  • Telefon: +55 47 3276 4000
  • Email: esg@weg.net






 

 



 
WEG - Driving Efficiency and Sustainability