Zurück zu Mein Konto
onde P é a potência do motor em watts (W), V é a tensão de linha nominal do motor em volts (V) P400, e I é a corrente nominal do motor em ampéres (A) P401. Para converter de CV ou HP em W multiplicar por 750(ex: 1cv=750W).
onde P é a potência do motor em watts (W), V é a tensão de linha nominal do motor em volts (V) P400, e I é a corrente nominal do motor em ampéres (A) P401. Para converter de CV ou HP em W multiplicar por 750(ex: 1cv=750W);
onde P é a potência do motor em watts (W), V é a tensão de linha nominal do motor em volts (V) P400, e I é a corrente nominal do motor em ampéres (A) P401. Para converter de CV ou HP em W multiplicar por 750(ex: 1cv=750W).
Os parâmetros básicos que devem ser ajustados na colocação em funcionamento são:
onde P é a potência do motor em watts (W), V é a tensão de linha nominal do motor em volts (V) - P400, e I é a corrente nominal do motor em ampéres (A) - P401. Para converter de CV ou HP em W multiplicar por 750 (ex: 1 CV = 750 W);
Escalar: (P202= 0 ou 1)
Vetorial: (P202= 2)
Fazer o teste descrito abaixo para modelos: 7,3 - 10 - 16 - 22 - 28 - 33 A/200 -240V e 2,7 - 4,3 - 6,5 - 10 - 13 - 16 - 24 - 30 A/380 - 480V:
Ponteira vermelha (+) | Ponteira preta (-) | Valor esperado |
-UD | U | >0,2Vcc <0,7Vcc |
-UD | V | |
-UD | W | |
U | +UD | |
V | +UD | |
W | +UD | |
BR | +UD |
Também se pode determinar se o problema é interno ao inversor fazendo-se o teste abaixo:
Para certificar-se do erro, monitorar o valor em P004. O erro atua com valor >410Vcc para inversores com alimentação 220-240Vca e 820Vcc para inversores com alimentação de 380- 480Vca.
Esta falha pode resultar de:
Se mesmo com esses ajustes, não for possível desacelerar o motor no tempo necessário, restam as seguintes alternativas: