Zurück zu Mein Konto
Quando Soft-Starters forem instaladas dentro de painéis ou caixas metálicas fechadas, deve-se prover exaustão adequada para que a temperatura fique dentro da faixa permitida.
Abaixo segue as dimensões mínimas de painel e ventilação:
Modelo | Dimensões do painel | Vazão do | ||
Largura | Altura | Profund. | ||
120A | 600 | 1500 | 400 | 6,4m³/minuto |
170/205A | 600 | 1500 | 400 | 25,08m³/minuto |
255 a 580A | 800 | 2000 | 600 | 25,08m³/minuto |
670 a 950A | 800 | 2000 | 600 | 49,80m³/minuto |
1100A | 800 | 2000 | 600 | 49,80m³/minuto |
1400A | 800 | 2000 | 600 | 75m³/minuto |
Todas as dimensões em milímetros.
Instalar a Soft-starter na posição vertical:
Deixar os espaços livres ao redor da Soft-starter conforme tabela abaixo:
Espaços livres recomendados
Instalar em superfície razoavelmente plana.
Deixar no mínimo os espaços livres ao redor da Soft-Starter SSW-06 como na Figura 1;
Não colocar componentes sensíveis ao calor logo acima da Soft-Starter SSW-06;
Se montar uma Soft-Starter SSW-06 ao lado da outra, usar a distância mínima B;
Se montar uma Soft-Starter SSW-06 em cima da outra, usar a distância mínima A + C e desviar da Soft-Starter superior o ar quente que vem da Soft-Starter de baixo;
Dimensional para a SSW-03 Plus e furação para fixação
Modelo | Larg. | Alt. | Prof. | Fix | Fix | Parafuso |
120A | 224 | 365 | 244 | 350 | 175 | M8 |
170/205A | 224 | 480 | 257 | 450 | 175 | M8 |
255...340A | 521 | 530 | 315 | 500 | 350 | M8 |
410A | 521 | 605 | 325 | 575 | 350 | M8 |
475/580A | 521 | 655 | 325 | 625 | 350 | M8 |
670A | 521 | 705 | 325 | 675 | 350 | M8 |
800/950A | 571 | 855 | 345 | 775 | 400 | M8 |
1100/1400A | 679 | 1210 | 431 | 1110 | 250/250 | M10 |
Modelo | Peso |
120A | 16,8 |
170/205A | 20,2 |
255...340A | 41,8 |
410A | 50,0 |
475/580A | 58,8 |
670A | 64 |
800/950A | 71,8 |
1100/1400A | 180 |