Zurück zu Mein Konto
O controle de sobretensões na rede que alimenta a Soft-Starter deve ser feito utilizando protetores de sobretensão com tensão de atuação de 550Vac (para linha 220-440 V) e 680 Vac (para linha 460-575 V) (Conexão Fase-Fase) e capacidade de absorção de energia de 80 joules.
Utilize no mínimo a fiação com a bitola indicada na tabela abaixo:
Cabos orientativos para Ligação Padrão (100% e 120%In)
Modelo | Cabos de |
120 | 25 |
170 | 35 |
205 | 50 |
255 | 70 |
290 | 95 |
340 | 95 |
410 | 120 |
475 | 150 |
580 | 150 |
670 | 185 |
800 | 240 |
950 | 300 |
1100 | 2 x 150 |
1400 | 2 x 185 |
Cabos orientativos para conexão dentro da ligação delta do motor (100% e 120%In)
Modelo | Cabos de |
120 | 25 |
170 | 35 |
205 | 50 |
255 | 70 |
290 | 95 |
340 | 95 |
410 | 120 |
475 | 150 |
580 | 150 |
670 | 185 |
800 | 240 |
950 | 300 |
As proteções oferecidas pela SSW-03 e SSW-04 são:
Normas atendidas:
Fusíveis a serem utilizados na entrada deverão ser do tipo ultra-rápido (U.R.) com I²t menor ou igual a 75% do valor do SCR (tiristor) indicado na tabela abaixo (A²s). Estes fusíveis protegerão o SCR em caso de curto circuito. Também podem ser utilizados fusíveis normais, ao invés de U.R., os quais protegerão a instalação contra curto circuito, PORÉM o SCR não ficará protegido.
Fusíveis Recomendados
Modelo | Ligação | Dentro da ligação | I²t do SCR |
120 | 250 | 450 | 119,3 |
170 | 315 | 500 | 256 |
205 | 450 | 700 | 330 |
255 | 500 | 700 | 370 |
290 | 500 | 700 | 370 |
340 | 700 | 700 | 370 |
410 | 700 | 1250 | 1452 |
475 | 900 | 1400 | 4250 |
580 | 900 | 1600 | 4250 |
670 | 900 | 1600 | 4250 |
800 | 1400 | 2000 | 4250 |
950 | 1600 | 2200 | 14000 |
1100 | 1600 | - | 14000 |
1400 | 2000 | - | 15125 |